TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J /nUL/CSA

motorový napájecí kabel 1000 V, pro silovou kabeláž u měničů frekvence, 0,6/1kV, dvojitě stíněný, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel                          pro měniče frekvence podle Style 2570
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C                      při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    UL 1000 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Izolační odpor
    min. 200 MOhm x km
  • Vazební odpor
    podle průřezu jádra                                                  max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu                                      při pevném uložení pro vnější Ø:                              do 12 mm: 5x Ø kabelu                                            >12 až 20 mm: 7,5x Ø kabelu                                  >20 mm: 10x Ø kabelu                                              při volném pohybu pro vnější Ø:                              do 12 mm: 10x Ø kabelu                                          >12 až 20 mm: 15x Ø kabelu                                    >20 mm: 20x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření                                              až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle                DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.                  IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z polyetylénu (PE)
  • barevné značení žil: černá, hnědá, šedá 
  • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělena do 3 částí)
  • 3+3-žilová konstrukce
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných                      Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor způsobuje                              dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
  • optimální stínění umožňuje nerušený provoz        měničů frekvence
  • varianta konstrukce 3 PLUS má oproti                  4-žilovým provedením s ohledem                          na vlastnosti EMC vylepšenou symetrickou              3-žilovou konstrukci. Na tři části rozdělená              ochranná žíla je rovnoměrně stočena                      v klínových mezerách kabelové duše.
    To umožňuje velice koncentrickou konstrukci.
  • minimální průřez 0,75 mm2                                      splňuje požadavky podle                                        DIN EN 60204 část 1
  • odolný UV záření
  • vhodný pro pokládku ve venkovním prostředí
  • tento stíněný motorový napájecí kabel                    s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,            díky jejich speciální PE izolaci a nízkou kapacitou stínění, umožňuje přenos výkonu s malými ztrátami v porovnání s kabely s PVC izolací žil
  • materiály použité při výrobě                                       neobsahují silikon a kadmium,                                 ani látky omezující smáčivost laku                                                                 
    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící                            podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • splňuje požadavky EMC podle
    EN 55011 resp. DIN VDE 0875-11

 

Poznámka
  • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu       
    do 30°C teploty okolního prostředí. Při odlišných
    teplotách okolního prostředí platí přepočítací
    koeficienty a kromě toho ustanovení
    v DIN VDE 0298 část 4.
     
Použití

Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, u výrobních linek, v obalovém průmyslu a u obráběcích strojů. Dále pro manipulační zařízení, pro průmyslová čerpadla, ventilátory, dopravní pásy a v klimatizační technice. Používá se v prostorech s nebezpečím výbuchu.
EMC = elektromagnetická kompatibilita                                          Pro dodržení hodnot pro rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí mít stínění široký kruhový kontakt po obvodu kabelu na obou koncích.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22193

(3 x 1,5 + 3 G 0,25)

10,0

18

86,0

140,0

16

22194

(3 x 2,5 + 3 G 0,5)

11,4

18

210

26

144,0

220,0

14

22195

(3 x 4 + 3 G 0,75)

13,0

11

210

34

224,0

323,0

12

22196

(3 x 6 + 3 G 1,0)

15,0

6

150

44

298,0

420,0

10

22197

(3 x 10 + 3 G 1,5)

18,4

7

180

61

491,0

615,0

8

22198

(3 x 16 + 3 G 2,5)

21,0

9

190

82

723,0

819,0

6

22199

(3 x 25 + 3 G 4,0)

25,3

4

95

108

1138,0

1325,0

4

22223

(3 x 35 + 3 G 6,0)

27,8

3

85

135

1535,0

1718,0

2

22224

(3 x 50 + 3 G 10,0)

32,6

2

40

168

2208,0

2399,0

1

22225

(3 x 70 + 3 G 10,0)

38,1

2

45

207

2871,0

3056,0

2/0

22226

(3 x 95 + 3 G 16,0)

41,0

1

50

250

3953,0

4162,0

3/0

22227

(3 x 120 + 3 G 16,0)

46,4

292

4836,0

5075,0

4/0

22228

(3 x 150 + 3 G 25,0)

53,5

335

5412,0

6128,0

300 kcmil

22229

(3 x 185 + 3 G 35,0)

59,5

382

6969,0

7189,0

350 kcmil

22230

(3 x 240 + 3 G 42,5)

65,1

8540,0

9540,0

500 kcmil