TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J

motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel pro frekvenční měniče v souladu s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí jednofázový a střídavý proud 700/1200 V provoz na stejnosměrný proud 900/1800 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Vazební odpor podle průřez jádra  max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení: do 12 mm: 10x průměr kabelu >12 mm: 15x průměr kabelu při pevném uložení  4x průměr kabelu 
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z polyetylénu (PE)
  • barevné značení žil hnědá, černá, šedá
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor podporuje dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
  • odolný UV záření
  • pro použití ve venkovní prostředí  
  • tento stíněný motorový napájecí kabel s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil díky speciální PE izolaci žil a nízkou kapacitou stínění umožňuje přenos výkonu s nízkými ztrátami ve srovnání s připojovacími PVC kabely
  • optimální stínění umožňuje nerušený provoz frekvenčních měničů
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2(odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • splňuje požadavky EMC podle EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11

 

Poznámka
  • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozuaž do teploty 30°C okolního prostředí. Při odlišných teplotách okolí platí přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení v normě DIN VDE 0298 část 4.
Použití
Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a i ve venkovním prostředí, od 4G16 mm² je možná pokládka do země. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, obalovém průmyslu a v chemickém průmyslu. EMC = elektromagnetická kompatibilita Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme velkoplošné kontaktování měděného opletení po celém obvodu na obou stranách kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22234

4 G 1,5

10,3

70

110

18

95,0

230,0

16

22235

4 G 2,5

12,3

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

22236

4 G 4

13,9

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

22237

4 G 6

15,3

90

150

6

150

44

320,0

630,0

10

22238

4 G 10

19,5

120

200

7

180

61

533,0

860,0

8

22239

4 G 16

23,3

140

230

9

190

82

789,0

1290,0

6

22240

4 G 25

27,4

120

210

4

95

108

1236,0

1860,0

4

22241

4 G 35

30,3

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2

22242

4 G 50

35,5

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

1

22243

4 G 70

40,2

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

2/0

22244

4 G 95

44,5

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

3/0

22245

4 G 120

50,3

292

5435,0

6600,0

4/0

22246

4 G 150

56,1

335

6394,0

7040,0

300 kcmil

22247

4 G 185

58,0

382

7639,0

8380,0

350 kcmil