TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel pro frekvenční měniče v souladu s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí jednofázový a střídavý proud 700/1200 V provoz na stejnosměrný proud 900/1800 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Vazební odpor podle průřezu jádra max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení: do 12 mm: 10x průměr kabelu  >12 mm: 15x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu 
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z polyetylenu (PE)
  • barvy žil: černá, hnědá, šedá
  • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělena do tří částí)
  • konstrukce 3+3 žíly
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných Cu drátů, optimální pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: transparentní
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor podporuje dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
  • minimální průřez 0,75 mm2 splňuje požadavky DIN EN 60204 část 1
  • varianta konstrukce 3 PLUS má oproti 4-žilovému provedení s ohledem na vlastnosti EMC vylepšenou symetrickou 3-žilovou konstrukci. Do tří částí rozdělená ochranná žíla je rovnoměrně stočena v klínových mezerách kabelové duše. To umožňuje velmi koncentrickou konstrukci.
  • díky optimálnímu stínění je umožněn nerušený provoz měničů frekvence
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • splňuje požadavky EMC podle EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
  • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu do teploty až 30°C okolního prostředí. Při odlišných okolních teplotách platí přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení normy DIN VDE 0298 část 4.
Použití
Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a příležitostném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak ne ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, v obalovém průmyslu a v chemickém průmyslu. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme velkoplošné kontaktování měděného opletení na obou stranách kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22368

3 x 1,5 + 3 G 0,25

9,9

18

86,0

140,0

16

22369

3 x 2,5 + 3 G 0,5

11,3

18

210

26

144,0

220,0

14

22370

3 x 4 + 3 G 0,75

13,0

11

210

34

224,0

323,0

12

22371

3 x 6 + 3 G 1,0

14,9

6

150

44

298,0

420,0

10

22372

3 x 10 + 3 G 1,5

18,4

7

180

61

491,0

615,0

8

22373

3 x 16 + 3 G 2,5

21,5

9

190

82

723,0

819,0

6

22374

3 x 25 + 3 G 4,0

25,3

4

95

108

1138,0

1325,0

4

22375

3 x 35 + 3 G 6,0

27,8

3

85

135

1535,0

1718,0

2

22376

3 x 50 + 3 G 10,0

31,9

2

40

168

2208,0

2399,0

1

22377

3 x 70 + 3 G 10,0

36,8

2

45

207

2871,0

3056,0

2/0

22378

3 x 95 + 3 G 16,0

40,6

1

50

250

3953,0

4162,0

3/0

22379

3 x 120 + 3 G 16,0

45,9

292

4836,0

5074,0

4/0

22380

3 x 150 + 3 G 25,0

51,7

335

5412,0

6128,0

300 kcmil

22381

3 x 185 + 3 G 35,0

53,8

382

6969,0

7189,0

350 kcmil

22382

3 x 240 + 3 G 42,5

61,7

453

8540,0

9540,0

500 kcmil