TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J

motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel pro frekvenční měniče v souladu s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah  při flexibilním uložení +5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí jednofázový a střídavý proud 700/1200 V provoz na stejnosměrný proud 900/1800 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Vazební odpor podle průřezu jádra max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení:  do 12 mm:10x průměr kabelu  >12 mm: 15x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu 
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z polyetylénu (PE)
  • barvy žil: hnědá, černá, šedá
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 80%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště transparentní
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor podporuje dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
  • tento stíněný motorový napájecí kabel s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,díky speciální PE izolaci žil, a nízkou kapacitou stínění umožňuje přenos výkonu s nízkými ztrátami ve srovnání s připojovacími PVC kabely
  • díky optimálnímu stínění je umožněn nerušený provoz frekvenčních měničů
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • splňuje požadavky EMC podle EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • **) proudová zatížitelnost při trvalém provozu do teploty okolního prostředí 30°C. Při odlišných teplotách okolního prostředí platí přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení v normě DIN VDE 0298 část 4
Použití
Jako napájecí a připojovací kabel pro střední mechanické namáhání při pevném uložení a případném volném pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, ne však ve venkovním prostředí. Používá se v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, obalovém průmyslu a chemickém průmyslu. EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný a velkoplošný kontakt měděného opletení po celém obvodu kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Provozní kapacita

Vazební odpor

Proudová zatížitelnost **)

s 3 zatíženými žilami

v ampérech

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

Žíla / Žíla

cca nF / km

Žíla / Stínění

cca nF / km

při 1 MHz

Ohm/km

při 30 MHz

Ohm/km

22084

4 G 1,5

10,3

70

110

18

95,0

230,0

16

22085

4 G 2,5

12,3

80

130

18

210

26

150,0

300,0

14

22086

4 G 4

13,9

90

150

11

210

34

235,0

485,0

12

22087

4 G 6

15,3

90

150

6

150

44

320,0

633,0

10

22088

4 G 10

19,5

120

200

7

180

61

533,0

863,0

8

22089

4 G 16

23,3

140

230

9

190

82

789,0

1291,0

6

22090

4 G 25

27,4

120

210

4

95

108

1236,0

1862,0

4

22091

4 G 35

30,3

150

260

3

85

135

1662,0

2611,0

2

22092

4 G 50

35,5

190

320

2

40

168

2345,0

2955,0

1

22093

4 G 70

40,2

190

320

2

45

207

3196,0

3953,0

2/0

22094

4 G 95

44,5

250

410

1

50

250

4316,0

5304,0

3/0

22095

4 G 120

50,3

292

5435,0

6604,0

4/0

22096

4 G 150

56,1

335

6394,0

7043,0

300 kcmil

22097

4 G 185

58,0

382

7639,0

8384,0

350 kcmil