TOPFLEX® 611-C-PUR

Stíněný motorový napájecí kabel 0,6/1kV, doporučený pro EMC, vhodný do vlečných řetězů, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR kabel pro vlečné řetězypodle DIN VDE 0293, 0295, 0250,DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x průměr kabelupři pevném uložení 5x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293černé žíly s průběžným bílýmpotiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu společněse stabilizačním výplňovým prvkem
  • ovinutí tkaninou podporující kluzný pohyb
  • vnitřní plášť z TPE
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PUR
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • málo přilnavý, extrémně odolný oděru,bezhalogenový, odolný hydrolýze a mikrobům
  • odolný UV záření, kyslíku a ozónu
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium, ani látkyomezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • při extrémních aplikacích, které přesahujírámec standardních řešení, vám doporučujeme vyžádat si náš speciálně vytvořený dotazníkpro vlečné energetické řetězy
  • při použití ve vlečných řetězech respektujteprosím návod k montáži
  • obdobný nestíněný typ:TOPFLEX® 611-PUR
Použití
Jako optimální napájecí kabel pro motory, zejména DNC motory, servomotory. Kabely jsou speciálně navrženy pro použití ve vlečných řetězech, v manipulačních automatech, robotech, obráběcích strojích, u výrobních a zpracovatelských strojů. Optimální materiály izolace zaručují odolnost proti olejům (i minerálním olejům), tukům, chladícím kapalinám, hydraulickým kapalinám a také četným louhům a rozpouštědlům. Příznivé vnější průměry, snížené hmotnosti, vylepšené torzní vlastnosti zaručují použití ve vícesměnném provozu při extrémně vysokém namáhání střídavým ohybem. Kabely jsou vhodné pro pokládání ve venkovním prostředí.EMC = elektromagnetická kompatibilitaPro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme vytvořit široký velkoplošný kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22970

4 G 1,5

11,3

99,0

220,0

16

22971

4 G 2,5

13,5

169,0

340,0

14

22972

4 G 4

16,0

234,0

490,0

12

22973

4 G 6

17,8

316,0

680,0

10

22974

4 G 10

22,2

549,0

1035,0

8

22975

4 G 16

27,2

807,0

1460,0

6

22976

4 G 25

31,2

1169,0

1990,0

4

22977

4 G 35

35,2

1680,0

2535,0

2

22982

4 G 50

42,5

2370,0

3360,0

1

22983

4 G 70

48,8

3257,0

4650,0

2/0

22984

4 G 95

54,6

4060,0

6090,0

3/0

22985

4 G 120

58,5

5231,0

7380,0

4/0