TOPFLEX® 600-PVC

Motorový napájecí kabel 0,6/1kV, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC napájecí kabelv souladu s DIN VDE 0293, 0295
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -15°C až +80°C,při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x průměr kabelupři pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, IEC 60228 tř.5
  • izolace žil z PVC
  • značení žil podle DIN VDE 0293černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště šedá (RAL7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vnější PVC plášť s rozšířenou odolností proti olejům.Chemická odolnost viz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výrobě neobsahujísilikon a kadmium, ani látkyomezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamenepodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • pro použití ve vlečných řetězechvám doporučujeme naši verziTOPFLEX® 611-PUR resp.TOPFLEX® 611-C-PUR
  • obdobný stíněný typ:TOPFLEX® 600-C-PVC
Použití
Jako kabel pro napájení elektronicky řízených servomotorů a k připojování DNC motorů. Kabel je vhodný pro pevné a flexibilní uložení při středním mechanickém namáhání, v suchých, vlhkých a mokrých prostorách.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22860

4 G 1,5

9,9

58,0

130,0

103,00

22861

4 G 2,5

11,1

95,0

220,0

156,00

22862

4 G 4

13,8

154,0

330,0

235,00

22863

4 G 6

15,6

231,0

445,0

402,00

22864

4 G 10

18,4

384,0

660,0

726,00

22865

4 G 16

21,2

615,0

1060,0

786,00

22866

4 G 25

26,9

960,0

1805,0

1171,00

22867

4 G 35

29,4

1344,0

2060,0

1486,00

22868

4 G 50

34,2

1920,0

2900,0

1898,00

22869

4 G 70

41,0

2640,0

4050,0

3544,00

22854

4 G 95

46,2

3648,0

5540,0

4628,00

22855

4 G 120

50,2

4608,0

7000,0

5129,00