TOPFLEX® 600-C-PVC

Stíněný motorový napájecí kabel 0,6/1kV, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC napájecí kabelv souladu s DIN VDE 0293, 0295
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -15°C až +80°Cpři pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x průměr kabelupři pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
  • značení žil podle DIN VDE 0293černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vnější plášť s rozšířenou odolností proti olejům.Chemická odolnost viz tabulkaTechnické informace
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium, ani látkyomezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamenepodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • pro použití ve vlečných řetězechvám doporučujeme naši verzi TOPFLEX® 611-PUR resp.TOPFLEX® 611-C-PUR
  • obdobný nestíněný typ:TOPFLEX® 600-PVC
Použití

Jako kabel pro napájení elektronicky řízených servomotorů a pro připojování DNC motorů. Kabel je vhodný pro pevné i flexibilní uložení při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých prostorách.EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22960

4 G 1,5

11,8

99,0

250,0

16

22961

4 G 2,5

13,8

169,0

360,0

14

22962

4 G 4

15,7

234,0

530,0

12

22963

4 G 6

17,3

316,0

620,0

10

22964

4 G 10

21,5

549,0

1050,0

8

22965

4 G 16

26,1

807,0

1465,0

6

22966

4 G 25

31,7

1169,0

1920,0

4

22967

4 G 35

34,5

1680,0

2515,0

2

22856

4 G 50

40,7

2370,0

3315,0

1

22857

4 G 70

46,0

3257,0

4600,0

2/0

22858

4 G 95

51,3

4060,0

6060,0

3/0

22859

4 G 120

56,4

5231,0

7315,0

4/0