TOPFLEX® 302 / 302-UL

super flexibilní PVC jednožilový vodič s dvojitou izolací 0,6/1kV

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
TOPFLEX® 302
  • Speciální PVC jednožilový vodič s dvojitou izolací flexibilní za chladu
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 600/1000 V
  • Střídavé zkušební napětí 50 Hz
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    pro flexibilní použití
    5x Ø vodiče

TOPFLEX® 302-UL

  • technická data jak výše uvedeno, avšak navíc se schválením UL Style 10107
  • Jmenovité napětí
    UL 600 V
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žíly z PVC flexibilní i za chladu, barva přírodní
  • PVC plášť flexibilní i za chladu ze směsi TM2
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • plášť odolný UV záření
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • chemická odolnost (viz tabulka Technické informace)
  • vodič je přípustný pro kategorii přepětí II
Použití
Vodiče jsou speciálně navrženy pro použití jako připojovací vodiče k posuvným kontaktům elektrických spotřebičů. Dále pro použití ve vlečných řetězech, manipulačních automatech, robotech, obráběcích strojích, zpracovacích strojích a pro téměř všechny oblasti flexibilního použití při volném pohybu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

TOPFLEX® 302 bez aprobace UL

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

72946

1 x 1,5

4,0

14,4

25,0

16

73924

1 x 2,5

4,5

24,0

42,0

14

72950

1 x 4

5,6

38,4

58,0

12

72945

1 x 6

6,1

57,6

85,0

10

75450

1 x 10

8,0

96,0

130,0

8

72947

1 x 16

9,8

153,6

190,0

6

75451

1 x 25

11,8

240,0

280,0

4

75452

1 x 35

12,9

336,0

400,0

2

75453

1 x 50

14,6

480,0

520,0

1

72944

1 x 70

17,5

672,0

720,0

2/0

75454

1 x 95

20,2

912,0

1050,0

3/0

75455

1 x 120

21,6

1152,0

1220,0

4/0

75456

1 x 150

23,5

1440,0

1500,0

300 kcmil

75457

1 x 185

25,7

1776,0

1940,0

350 kcmil

75458

1 x 240

29,5

2304,0

2675,0

500 kcmil