THHN/THWN (250 kcmil - 1000 kcmil)

90°C, 600 V, UL listed, PVC + nylon single core

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilový vodič s PVC a nylonovou izolací podle UL-Styles a standardu NEC
  • Teplotní rozsah podle Styles
    THHN:
    90°C - standard NEC v suchém prostředí
    THWN: 75°C - standard NEC v mokrém prostředí
    AWM: UL-Styles 1316 až 1321, 105°C v suchém prostředí, 80°C v oleji
    AWM: UL-Styles 1452, 1453, 90°C v suchém prostředí, 80°C v oleji, 1000 V
    MTW: UL-Styles 1408 až 1414, 90°C v suchém prostředí, 80°C v oleji, 600 V
  • Jmenovité napětí 600 V
  • Minimální poloměr ohybu cca 8x průměr vodiče
  • Zkušební napětí (průběžná napěťová zkouška) AWG 14 až AWG 10 = 7,5 kV, AWG 8 až AWG 2/0 = 10 kV, AWG 3/0 až AWG 4/0 =12,5 kV, kcmil 250 až kcmil 500 = 15 kV, kcmil 600 až kcmil 1000 = 17,5 kV
Konstrukce
  • měděné jádro holé, rozměry AWG podle níže uvedené tabulky a ASTM B-3 resp. ASTM B-8
  • izolace žíly z PVC + nylonový vnější plášť
  • barevné začení žil, viz níže uvedený barevný klíč
  • žíla s potiskem typu na plášti
    14 až 1000 MCM (laněné jádro) - (velikost) AWG Type MTW OR THHN OR THWIN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR AWM W-51554
    14 až 10 AWG THHN (plné jádro) - (velikost) AWG TYPE THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR AWM
Vlastnosti
odolný
  • olejům
  • benzinu
  • vodě
  • kyselinám
  • ozónu
  • louhům
  • slunečnímu světlu
  • oděru
Poznámka
  • 1 kcmil = 1000 circ mils = 0,5067 mm2
  • při objednávání doplňte prosím příslušné č. výrobku číselným znakem pro barvu žíly podle následujícího klíče:
    0 = zelená
    1 = černá
    2 = modrá
    3 = hnědá
    4 = červená
    5 = bílá
    6 = šedá
    7 = žlutá
    8 = oranžová
    9 = růžová
Použití
Jako flexibilní propojovací vodič při výrobě strojů, rozvaděčů a řízení. Pro pevné pokládání ve vnitřních prostorech, v trubkách a kabelových kanálech.
AWM = Appliance Wiring Material / Pro vnitřní zapojování elektrických zařízení a řídících přístrojů, např. v rozhlasových a televizních přijímačích, elektronických montážních skupinách a ovládacích přístrojích.
MTW = Machine Tool Wire / Pro elektronickou instalaci u obráběcích strojů a k nim náležejících řízení.
THW = Thermoplastic PVC-insulated building wire, Heat resistant 75°C, for Wet and dry locations, flame retardant. Pro instalaci ve vlhkých prostorách.
THHN = Thermoplastic PVC-insulated building wire, Nylon jacketed, 90°C 600 V, for dry and damp locations.
CE= výrobek splňuje směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Rozměry
AWG

Konstrukce vodiče

n x Ø drátu

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

63331

127

250 kcmil

0,0822

37 x 2

18,3

1178,0

1277,0

63341

152

300 kcmil

0,09

37 x 2,286

19,56

1410,0

1515,0

63351

178

350 kcmil

0,0973

37 x 2,47

21,08

1645,0

1753,0

63361

203

400 kcmil

0,104

37 x 2,7

22,35

1902,0

1998,0

63371

254

500 kcmil

0,1162

37 x 2,95

24,13

2345,0

2466,0

63381

304

600 kcmil

0,0992

61 x 2,52

26,75

2920,0

3000,0

63391

380

750 kcmil

0,1109

61 x 2,82

29,36

3658,0

3713,0

63401

507

1000 kcmil

0,128

61 x 3,25

33,27

4858,0

4796,0