THERMFLEX 180 EWKF-C

stíněný silikonový kabel pro zvýšené mechanické namáhání, doporučený pro EMC, bezhalogenový,+180°C, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • v souladu s DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -25°C až +180°Cpři pevném uložení -60°C až +180°C
  • Jmenovité napětíU0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí2000 V
  • Izolační odpormin. 200 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x Ø kabelu při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti zářeníaž 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)

Zkoušky

  • zachování funkce izolace podle DIN VDE 0472-814
    a IEC 60331
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482-267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
  • chování při požáru žádné šíření plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1-2 
  • korozní účinky zplodin hoření podle DIN VDE 0482 část 267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního silikonového kaučuku,typ směsi EI2 podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • značení žil podle DIN VDE 0239-308  - do 5 žil barevné značení  - od 6 žil černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního silikonového kaučuku
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního silikonového kaučuku,typ směsi 2GM1 podle DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká hustota kouře
  • pro speciální odolnost pláště proti oděru a jeho vrubovou houževnatost lze tyto kabely zatěžovat mnohem více mechanicky než normální silikonové kabely a mají proto značně delší životnost
  • skoro žádné změny napěťové pevnosti a izolačního odporu i při vyšších teplotách
  • vysoký bod vzplanutí
  • v případě požáru zanechává izolující SiO2 a zaručuje tím delší zachování funkce kabelu
  • odolný makromolekulárním olejům, rostlinným a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům a chlordifenylům, ředěným kyselinám, louhům a slaným roztokům, oxidantům, tropickým a povětrnostním vlivům, mořské vodě, kyslíku, ozónu
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly
  • EWKF = zlepšené hodnoty při (E) pevnosti v natržení, (W) pevnosti v dalším trhání, (K) vrubové houževnatosti, (F) ohebnosti
  • obdobný nestíněný typ: THERMFLEX® 180 EWKF
Použití

Tento typ kabelu se osvědčil všude tam, kde je kabel při montáži a za provozu vystaven zvýšenému mechanickému zatížení. Silikonové kabely se používají tam, kde je izolace kabelu vystavena vysokým teplotám. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se pro použití v klimatizační a vytápěcí technice, pro osvětlovací tělesa, pro kabeláž u pecí, v saunách a soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, cementárnách a keramických závodech a v tepelné a chladírenské technice. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů.EMC = elektromagnetická kompatibilita Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou stranách kabelu FRNC = (F) ohni (R) odolný, (N) nevyvíjí (C) korozivní plyny. Všechny silikonové kabely jsou k dodání i v provedení FRNC. Se speciální plášťovou směsí je u odolnosti proti plameni splněna zkouška typu C podle VDE 0472 část 804 a IEC 60332-3 resp. HD 405.3. Tato plášťová směs je samozhášivá. Proto se dá použít i jako bezpečnostní kabel se zachováním své funkce - např. ve veřejných budovách, elektrárnách, hotelích, na letištích apod. CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

79804

2 x 0,75

9,0

61,4

124,0

18

79805

3 G 0,75

9,4

69,1

136,0

18

79806

4 G 0,75

10,4

86,7

160,0

18

79807

5 G 0,75

11,2

95,2

180,0

18

79808

2 x 1

9,4

66,7

132,0

17

79809

3 G 1

9,8

86,2

154,0

17

79810

4 G 1

10,7

96,8

176,0

17

79811

5 G 1

11,6

108,3

207,0

17

79812

2 x 1,5

10,8

87,7

170,0

16

79813

3 G 1,5

11,2

103,5

190,0

16

79814

4 G 1,5

12,0

131,7

231,0

16

79815

5 G 1,5

12,8

148,5

282,0

16

79816

7 G 1,5

13,6

193,4

342,0

16

701219

12 G 1,5

17,2

298,4

531,0

16

79817

16 G 1,5

20,0

362,3

660,0

16

79818

20 G 1,5

21,3

405,1

766,0

16

79819

2 x 2,5

12,0

122,3

230,0

14

79820

3 G 2,5

12,9

147,7

275,0

14

79821

4 G 2,5

13,9

188,6

340,0

14

79822

5 G 2,5

14,8

214,9

395,0

14

79823

2 x 4

14,2

137,0

308,0

12

79824

3 G 4

14,9

178,1

364,0

12

79825

4 G 4

16,0

294,0

511,0

12

79826

5 G 4

17,4

374,0

630,0

12

79827

2 x 6

15,8

185,0

418,0

10

79828

3 G 6

16,6

241,1

612,0

10

79829

4 G 6

18,1

449,0

781,0

10

79830

5 G 6

20,0

563,0

980,0

10