Tauchflex-FL

750 V, modrý, kabel pro ponorná čerpadla

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel v souladu s DIN VDE 0250 a 0282 část 810
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +80°C (mezní teplota na povrchu)
  • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Provozní napětí
    u zařízení na třífázový střídavý proud U0/U 413/825 V,
    u zařízení na stejnosměrný proud U0/U 619/1238 V
  • Proudová zatížitelnost
    podle DIN 57100 část 523/VDE 0100 část 523
  • Zkušební napětí 2,5 kV, 15 min
  • Max. přípustné tahové zatížení
    na mm2 průřezu kabelu 15 N
  • Minimální poloměr ohybu
    při
    flexibilním uložení
    do průměru kabelu 8 mm: 3x průměr kabelu,
    při průměru kabelu 8 mm až 12 mm: 4x průměr kabelu,
    při průměru kabelu > 12 mm: 5x průměr kabelu,
    při pevném uložení
    do průměru kabelu 12 mm: 3x průměr kabelu,
    při průměru kabelu > 12 mm: 4x průměr kabelu
  • Mezní teplota
    ve vodě:

    max. +40°C, max. +60°C při omezené životnosti
    na vzduchu:

    flexibilní uložení -50°C až +80°C, pevné uložení -30°C až +80°C
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5
  • fólie jako separační vrstva
  • izolace jednotlivých žil z EPR, směs 3GI3 podle DIN VDE 0207 část 20
  • barvy žil podle DIN VDE 0293
  • žíly uložené paralelně
  • vnější plášť z EPR, směs 5GM3 v souladu s DIN VDE 0207 část 21
  • barva pláště modrá
Vlastnosti
  • dobré izolační vlastnosti při položení ve vodě
  • ve vodě malý přírůstek hmotnosti kabelu
  • mechanická pevnost izolační a plášťové směsi zůstává zachována
  • není vhodný pro použití do pitné vody
  • kabely pro použití v pitné vodě s certifikátem BAM na požádání (BAM = Spolkový ústav pro zkoušky materiálu)
  • použitelný jako provozní prostředek s třídou ochrany II
  • jako kabel pro připojení motorů až do 1000 V při pevném chráněném uložení v trubkách
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
  • k dodání i v bezhalogenovém provedení
Použití
Speciální kabel, ploché provedení, který se velmi osvědčil pro trvalé použití jako připojovací kabel motorů ponorných čerpadel, plovákových spínačů a podvodních světlometů v užitkové vodě až do hloubky 500 m (50 bar) a při teplotě vody 70°C. Je vhodný pro použití i při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Není vhodný do prostorů s nebezpečím výbuchu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

37155

3 x 1,5

7,0 - 13,0

43,0

125,0

16

37156

3 x 2,5

8,0 - 16,0

72,0

185,0

14

37157

3 x 4

9,0 - 19,0

115,0

290,0

12

37158

3 x 6

10,0 - 23,0

173,0

400,0

10

37159

3 x 10

12,0 - 28,0

288,0

615,0

8

37160

3 x 16

14,0 - 31,0

461,0

890,0

6

37161

3 x 25

17,0 - 37,0

720,0

1155,0

4

37162

3 x 35

17,0 - 38,0

1008,0

1540,0

2

37163

3 x 50

20,0 - 45,0

1440,0

2190,0

1

37164

3 x 70

22,0 - 52,0

2016,0

2890,0

2/0

37165

3 x 95

25,0 - 58,0

2736,0

3800,0

3/0

37166

3 x 120

27,0 - 64,0

3456,0

4700,0

4/0

37167

4 G 1,5

7,0 - 17,0

58,0

160,0

16

37168

4 G 2,5

8,0 - 20,0

96,0

245,0

14

37169

4 G 4

9,0 - 24,0

154,0

330,0

12

37170

4 G 6

10,0 - 26,0

230,0

450,0

10

37171

4 G 10

11,0 - 31,0

384,0

850,0

8

37172

4 G 16

13,0 - 36,0

614,0

1200,0

6

37173

4 G 25

15,0 - 45,0

960,0

1590,0

4

37174

4 G 35

17,0 - 48,0

1344,0

2085,0

2

37175

4 G 50

20,0 - 59,0

1920,0

2890,0

1