SY-JZ

flexibilní, s číslováním žil, s opletením z ocelových drátů, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 20x Ø kabelu
    při pevném uložení 6x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC
  • ochranné opletení z pozinkovaného
    ocelového drátu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: transparentní
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • použité materiály při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • Kvalifikace pro čistý prostor testována
    na obdobném typu. V objednávce prosím poznamenejte "kvalifikován pro čistý prostor".
  • obdobný stíněný typ:
    SY-JB
Použití
Jako měřící, kontrolní a ovládací kabel při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, u obráběcích strojů, při výrobě zařízení, v elektrárnách a v datové technice. Husté opletení velmi dobře chrání kabel před mechanickým poškozením. Pozinkování opletení zabraňuje korozi a zaručuje jeho lepší pájitelnost.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

12001

2 x 0,5

7,3

9,6

80,0

20

12002

3 G 0,5

7,6

14,4

92,0

20

12003

4 G 0,5

8,2

19,2

102,0

20

12004

5 G 0,5

8,9

24,0

119,0

20

12005

7 G 0,5

9,5

33,6

157,0

20

12006

10 G 0,5

11,1

48,0

205,0

20

12007

12 G 0,5

11,8

58,0

218,0

20

12008

14 G 0,5

12,5

67,0

242,0

20

12009

18 G 0,5

13,6

86,0

340,0

20

12010

21 G 0,5

14,3

101,0

370,0

20

12114

25 G 0,5

15,7

120,0

406,0

20

12012

30 G 0,5

16,4

144,0

439,0

20

12013

35 G 0,5

17,9

168,0

500,0

20

12014

40 G 0,5

18,4

192,0

565,0

20

12015

42 G 0,5

19,1

202,0

593,0

20

12016

50 G 0,5

20,9

240,0

690,0

20

12017

61 G 0,5

22,4

293,0

843,0

20

12018

80 G 0,5

25,4

384,0

1050,0

20

12011

100 G 0,5

28,6

480,0

1240,0

20

12019

2 x 0,75

7,9

14,4

98,0

18

12020

3 G 0,75

8,2

21,6

103,0

18

12021

4 G 0,75

8,7

28,8

122,0

18

12022

5 G 0,75

9,5

36,0

142,0

18

12112

6 G 0,75

10,1

43,2

180,0

18

12023

7 G 0,75

10,3

50,0

185,0

18

12188

8 G 0,75

10,8

57,6

201,0

18

12024

9 G 0,75

11,8

65,0

249,0

18

12113

10 G 0,75

11,8

72,0

252,0

18

12025

12 G 0,75

12,8

86,0

292,0

18

12026

15 G 0,75

14,2

108,0

335,0

18

12027

18 G 0,75

15,0

130,0

388,0

18

12028

21 G 0,75

15,5

151,0

474,0

18

12029

25 G 0,75

17,3

180,0

503,0

18

12030

32 G 0,75

19,1

230,0

644,0

18

12031

34 G 0,75

19,9

245,0

663,0

18

12032

41 G 0,75

21,2

296,0

741,0

18

12033

50 G 0,75

23,2

360,0

925,0

18

12034

61 G 0,75

25,2

439,0

1082,0

18

12035

2 x 1

8,2

19,2

112,0

17

12036

3 G 1

8,5

28,8

132,0

17

12037

4 G 1

9,2

38,4

143,0

17

12038

5 G 1

9,9

48,0

166,0

17