SY-JB

flexibilní, barevné značení žil, s opletením z ocelových drátů, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel v podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    do 2,5 mm2 U0/U 300/500 V
    od 4 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V 
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 20x Ø kabelu
    při pevném uložení 6x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi Z 7225
  • značení žil dle barevného kódu JB/OB
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC
  • ochranné opletení z pozinkovaného
    ocelového drátu
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: transparentní
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x= bez ochranné žíly (OB)
  • do 5 žil a průřezu žíly do 2,5 mm2
    s registr. číslem VDE
  • v objednávce prosím poznamenejte
    "kvalifikován pro čistý prostor"
  • obdobný stíněný typ: SY-JZ
Použití
Jako připojovací a ovládací kabel pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, u obráběcích strojů, zařízení, v elektrárnách a v datové technice. Husté opletení kabel velmi dobře ochrání před mechanickým poškozením. Pozinkování opletení zabraňuje korozi a zaručuje lepší pájitelnost opletení.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

12200

2 x 0,5

7,3

9,6

80,0

20

12201

3 G 0,5

7,6

14,4

92,0

20

12202

4 G 0,5

8,2

19,2

102,0

20

12203

5 G 0,5

8,9

24,0

119,0

20

12204

7 G 0,5

9,5

33,6

157,0

20

12205

10 G 0,5

11,1

48,0

205,0

20

12206

12 G 0,5

11,8

58,0

218,0

20

12218

2 x 0,75

7,9

14,4

98,0

18

12219

3 G 0,75

8,2

21,6

103,0

18

12220

4 G 0,75

8,7

28,8

122,0

18

12221

5 G 0,75

9,5

36,0

142,0

18

12312

6 G 0,75

10,1

43,2

180,0

18

12222

7 G 0,75

10,3

50,0

185,0

18

12223

9 G 0,75

11,8

65,0

249,0

18

12313

10 G 0,75

11,8

72,0

252,0

18

12224

12 G 0,75

12,8

86,0

292,0

18

12234

2 x 1

8,2

19,2

112,0

17

12235

3 G 1

8,5

28,8

132,0

17

12236

4 G 1

9,2

38,4

143,0

17

12237

5 G 1

9,9

48,0

166,0

17

12238

6 G 1

10,5

58,0

220,0

17

12239

7 G 1

10,7

67,0

227,0

17

12240

8 G 1

11,3

77,0

277,0

17

12241

9 G 1

12,6

86,0

295,0

17

12242

12 G 1

13,4

115,0

340,0

17

12256

2 x 1,5

8,8

29,0

129,0

16

12257

3 G 1,5

9,4

43,0

149,0

16

12258

4 G 1,5

10,0

58,0

185,0

16

12259

5 G 1,5

10,9

72,0

205,0

16

12260

6 G 1,5

11,8

87,0

255,0

16

12261

7 G 1,5

11,8

101,0

285,0

16

12262

8 G 1,5

12,7

115,0

340,0

16

12263

9 G 1,5

13,9

130,0

347,0

16

12264

10 G 1,5

13,9

144,0

418,0

16

12265

11 G 1,5

15,0

158,0

430,0

16

12266

12 G 1,5

15,0

173,0

444,0

16

12277

2 x 2,5

10,2

48,0

185,0

14

12278

3 G 2,5

10,9

72,0

248,0

14

12279

4 G 2,5

11,6

96,0

290,0

14

12280

5 G 2,5

12,9

120,0

347,0

14

12281

7 G 2,5

14,2

168,0

420,0

14

12282

12 G 2,5

17,7