SUPERTRONIC®-PVC

kabel pro vlečné řetězy, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro vlečné řetězy podle               DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • extrémně flexibilní díky speciální konstrukci
  • Teplotní rozsah                                                     při flexibilním uložení -5°C až +70°C                    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 350 V
  • Zkušební napětí 1500 V
  • Průrazné napětí min. 3000 V
  • Izolační odpor                                                     min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu                                   při flexibilním uložení 5x průměr kabelu                  při pevném uložení 3x průměr kabelu
  • Odolnost záření                                                     až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle     DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil ze speciální směsi PVC typu TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • barevné značení žil podle DIN 47100, viz Technické informace
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilní páskou
  • speciální vnější plášť na bázi PVC, TM2 podle   DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vysoce odolný olejům, chemická odolnost/odolnost proti olejům viz "Technické informace"
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Přesvědčivě vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Jako vysoce ohebný ovládací PVC kabel se hodí pro časté namáhání zdvihem i ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. U aplikaci, které překračují standardní řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů pro vysoké regály s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49550

2 x 0,14

3,5

2,8

23,0

26

49551

3 x 0,14

3,7

4,1

25,0

26

49552

4 x 0,14

3,9

5,6

30,0

26

49553

5 x 0,14

4,2

7,0

35,0

26

49554

7 x 0,14

4,8

9,8

49,0

26

49555

10 x 0,14

6,2

14,0

64,0

26

49556

12 x 0,14

6,3

16,8

71,0

26

49557

14 x 0,14

6,6

19,6

77,0

26

49558

18 x 0,14

7,2

25,2

90,0

26

49559

24 x 0,14

8,5

33,6

119,0

26

49560

25 x 0,14

8,6

35,0

124,0

26

49561

2 x 0,25

4,2

5,0

28,0

24

49562

3 x 0,25

4,4

7,5

33,0

24

49563

4 x 0,25

4,7

10,0

39,0

24

49564

5 x 0,25

5,6

12,5

50,0

24

49565

7 x 0,25

6,1

17,5

63,0

24

49566

10 x 0,25

7,2

25,0

83,0

24

49567

12 x 0,25

7,5

30,1

95,0

24

49568

14 x 0,25

7,9

35,0

107,0

24

49569

18 x 0,25

8,9

45,0

130,0

24

49570

24 x 0,25

10,4

60,0

170,0

24

49571

25 x 0,25

10,5

62,5

177,0

24

49572

2 x 0,34

4,6

6,8

33,0

22

49573

3 x 0,34

4,8

10,2

42,0

22

49574

4 x 0,34

5,2

13,6

56,0

22

49575

5 x 0,34

6,1

17,0

64,0

22

49576

7 x 0,34

7,0

23,8

84,0

22

49577

10 x 0,34

8,4

34,0

116,0

22

49578

12 x 0,34

8,5

40,8

133,0

22

49579

14 x 0,34

9,0

47,6

150,0

22

49580

18 x 0,34

10,1

61,2

182,0

22

49581

24 x 0,34

12,0

81,5

240,0

22

49582

25 x 0,34

12,2

85,0

250,0

22