SUPERTRONIC®-C-PVC

kabel pro vlečné řetězy, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro vlečné řetězy podle DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • extrémně ohebný díky speciální konstrukci
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 350 V
  • Zkušební napětí 1500 V
  • Průrazné napětí min. 3000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PVC, typ směsi TI2 podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • barevné značení žil podle DIN 47100, viz Technické informace
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilní páskou
  • stínění z pocínovaného CU opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC, typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům. Chemická odolnost viz tabulka Technické informace
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Přesvědčivě vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Jako vysoce ohebný ovládací PVC kabel se hodí pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. U aplikaci, které překračují standardní řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů pro vysoké regály s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49620

2 x 0,14

4,0

11,2

33,0

26

49621

3 x 0,14

4,2

14,1

36,0

26

49622

4 x 0,14

4,4

15,5

41,0

26

49623

5 x 0,14

4,7

18,3

46,0

26

49624

7 x 0,14

5,3

27,6

70,0

26

49625

10 x 0,14

6,7

39,3

88,0

26

49626

12 x 0,14

6,8

41,1

97,0

26

49627

14 x 0,14

7,1

45,3

105,0

26

49628

18 x 0,14

7,7

54,1

122,0

26

49629

24 x 0,14

9,0

66,3

156,0

26

49630

25 x 0,14

9,1

68,4

162,0

26

49631

2 x 0,25

4,7

14,9

39,0

24

49632

3 x 0,25

4,9

18,8

45,0

24

49633

4 x 0,25

5,2

21,3

52,0

24

49634

5 x 0,25

5,6

31,0

70,0

24

49635

7 x 0,25

6,7

39,6

88,0

24

49636

10 x 0,25

7,8

53,9

114,0

24

49637

12 x 0,25

8,1

59,1

128,0

24

49638

14 x 0,25

8,5

64,2

140,0

24

49639

18 x 0,25

9,5

78,4

166,0

24

49640

24 x 0,25

11,0

89,9

210,0

24

49641

25 x 0,25

11,1

101,0

220,0

24

49642

2 x 0,34

5,2

16,1

46,0

22

49643

3 x 0,34

5,4

28,7

62,0

22

49644

4 x 0,34

5,8

35,7

80,0

22

49645

5 x 0,34

6,7

39,1

88,0

22

49646

7 x 0,34

7,6

52,7

116,0

22

49647

10 x 0,34

9,0

67,4

156,0

22

49648

12 x 0,34

9,1

76,4

167,0

22

49649

14 x 0,34

9,6

85,3

195,0

22

49650

18 x 0,34

10,7

99,7

225,0

22

49651

24 x 0,34

12,6

147,1

312,0

22

49652

25 x 0,34

12,8

155,0

325,0

22