SUPERTRONIC®-310-PVC

kabel pro vlečné řetězy, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro vlečné řetězy
    podle UL-Style 2464
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    1500 V
  • Průrazné napětí
    min. 3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø kabelu
    při pevném uložení 3x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil z PVC
    tř. 43 podle UL-Std. 1581
  • značení žil podle DIN 47100
    barevné žíly  
  • žíly stočeny v polohách, s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí tkaninou mezi polohami stáčení
  • vnější plášť ze speciálního PVC, odolný olejům
    typ směsi TM5 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    a tř. 43 podle UL Std.1581
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • Please observe applicable installation
    regulations for use in energy supply chains.
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabely jsou vhodné pro časté a rychlé namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí, v robotové technice a u trvale se pohybujících částí stroje. Dlouhá životnost zajišťuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. U aplikací, u kterých je překročen rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro energetické vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži. Kabely jsou navrženy pro výrobce strojů, orientované na export, speciálně do USA a Kanady.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

49885

2 x 0,14

26

3,7

2,8

24,0

49886

3 x 0,14

26

3,9

4,1

26,0

49887

4 x 0,14

26

4,1

5,6

31,0

49888

5 x 0,14

26

4,5

7,0

36,0

49889

7 x 0,14

26

5,1

9,8

50,0

49890

10 x 0,14

26

5,8

14,0

65,0

49891

12 x 0,14

26

6,0

16,8

72,0

49892

14 x 0,14

26

6,2

19,6

78,0

49893

18 x 0,14

26

6,9

25,2

91,0

49894

24 x 0,14

26

7,8

33,6

120,0

49895

25 x 0,14

26

8,3

35,0

125,0

49896

2 x 0,25

24

4,0

5,0

29,0

49897

3 x 0,25

24

4,2

7,5

34,0

49898

4 x 0,25

24

4,5

10,0

40,0

49899

5 x 0,25

24

4,9

12,5

51,0

49900

7 x 0,25

24

5,6

17,5

65,0

49901

10 x 0,25

24

6,4

25,0

85,0

49902

12 x 0,25

24

6,6

30,1

97,0

49903

14 x 0,25

24

6,9

35,0

109,0

49904

18 x 0,25

24

7,6

45,0

132,0

49905

24 x 0,25

24

8,8

60,0

171,0

49906

25 x 0,25

24

9,4

62,5

178,0

49907

2 x 0,34

22

4,2

6,8

34,0

49908

3 x 0,34

22

4,4

10,2

43,0

49909

4 x 0,34

22

4,8

13,6

58,0

49910

5 x 0,34

22

5,1

17,0

65,0

49911

7 x 0,34

22

5,9

23,8

85,0

49912

10 x 0,34

22

6,8

34,0

117,0

49913

12 x 0,34

22

7,0

40,8

134,0

49914

14 x 0,34

22

7,4

47,6

152,0

49915

18 x 0,34

22

8,1

61,2

184,0

49916

24 x 0,34

22

9,6

81,5

242,0

49917

25 x 0,34

22

10,0

85,0

252,0