SUPERTRONIC® 310-C-PVC

kabel pro vlečné řetězy, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro vlečné řetězy
    stíněný podle UL-Style 2464
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 1500 V
    žíla/stínění 1000 V
  • Průrazné napětí
    min. 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné,
    Unilay s krátkými délkami zkrutu
  • izolace žil z PVC
    tř. 43 podle UL Std. 1581
  • značení žil podle DIN 47100
    barevné žíly 
  • žíly stočeny v polohách, s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí tkaninou mezi stočenými
    polohami
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínění z Cu opletení pocínovaného,
    pokrytí cca 85%
  • ovinutí z tkaniny
  • vnější plášť z PVC odolného olejům,
    typ směsi TM5 podle
    DIN VDE 0281-1, resp.
    tř. 43 podle UL Std.1581
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • Please observe applicable installation
    regulations for use in energy supply chains.
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabely jsou vhodné pro časté a rychlé namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. Měděné stínící opletení účinně chrání před rušením zevnitř i zvenku. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacího zařízení nebo zakladačů u vysokých regálů s extrémně vysokými rychlostmi pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití pro vlečné řetězy respektujte prosím návod k montáži. Kabely jsou navrženy pro výrobu strojů orientovanou na export, speciálně do USA a Kanady.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou stranách kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

49920

2 x 0,14

26

4,3

11,3

33,0

49921

3 x 0,14

26

4,5

14,2

36,0

49922

4 x 0,14

26

4,7

15,5

41,0

49923

5 x 0,14

26

5,0

18,4

46,0

49924

7 x 0,14

26

5,7

27,9

70,0

49925

10 x 0,14

26

6,4

39,1

88,0

49926

12 x 0,14

26

6,7

42,2

97,0

49927

14 x 0,14

26

6,9

45,4

105,0

49928

18 x 0,14

26

7,6

54,2

116,0

49929

24 x 0,14

26

8,6

66,5

150,0

49930

25 x 0,14

26

9,0

68,5

157,0

49931

2 x 0,25

24

4,6

14,8

39,0

49932

3 x 0,25

24

4,8

18,9

45,0

49933

4 x 0,25

24

5,1

21,4

52,0

49934

5 x 0,25

24

5,5

31,2

70,0

49935

7 x 0,25

24

6,2

39,8

80,0

49936

10 x 0,25

24

7,1

53,9

114,0

49937

12 x 0,25

24

7,3

59,2

123,0

49938

14 x 0,25

24

7,6

64,3

138,0

49939

18 x 0,25

24

8,3

78,6

165,0

49940

24 x 0,25

24

9,7

89,8

200,0

49941

25 x 0,25

24

10,1

101,2

204,0

49942

2 x 0,34

22

4,8

18,2

44,0

49943

3 x 0,34

22

5,0

28,8

60,0

49944

4 x 0,34

22

5,4

35,8

76,0

49945

5 x 0,34

22

5,7

39,2

80,0

49946

7 x 0,34

22

6,6

52,8

104,0

49947

10 x 0,34

22

7,5

67,5

150,0

49948

12 x 0,34

22

7,7

76,5

160,0

49949

14 x 0,34

22

8,1

85,9

180,0

49950

18 x 0,34

22

8,9

99,9

211,0

49951

24 x 0,34

22

10,3

147,0

290,0

49952

25 x 0,34

22

10,9

155,0

304,0