SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel s kroucenými páry pro vlečné řetězy
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -40°C až +80°C, při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Jmenovité napětí 350 V
  • Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V, žíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpor min. 100 MOhm x km
  • Provozní kapacita žíla/žíla cca 60 nF/km
  • Minimální poloměr ohybu pro trvalé ohýbání u 0,25 mm2 při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu; u 0,5-1,0 mm2 při flexibilním uložení 10x průměr kabelu, při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z polyolefinu
  • značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočené do párů, páry stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu s odolností proti rozpletení
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínění z měděného pocínovaného opletení, pokrytí cca 85%
  • ovinutí vlákninou
  • vnější plášť z plněného polyuretanu TMPU podle DIN VDE 0282 část 10, dodatek A a podle UL-Std. 1581 tab. 50.227 80°C
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování, změna v 2011
Vlastnosti
  • PuR kabel oheň nešířící podle VDE 0482-332-1-2, DIN VDE 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • velmi dobrá odolnost proti olejům
  • odolný povětrnostním podmínkámi, ozónu a UV záření
  • chemická odolnost proti rozpouštědlům, kyselinám, louhům a hydraulickým kapalinám
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Přednosti
  • velmi vysoká odolnost proti mechanickým namáháním
  • velmi dobrá pevnost ve střídavém ohybu
  • vysoká odolnost proti přetržení a oděru a vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².

Advantages

  • High tear, abrasion and impact resistance,
    even at low temperatures
Použití
Tyto speciální párové stíněné speciální kabely pro vlečné řetězy nabízejí možnost použití i tam, kde vnější vysokofrekvenční vlivy ruší přenos impulzů a také se používají při namáhání trvalým ohýbáním při výrobě strojů a zařízení, v robotice, a u trvale se pohybujících částí strojů při nasazení ve vícesměnném provozu. Je to vysoce flexibilní datový kabel, vyvinutý na základě nejnovějších technických poznatků, s vnějším málo přilnavým PUR pláštěm, odolným pořezání, který zaručuje optimální životnost a velmi vysokou hospodárnost. Tento kabel, splňující dvě normy, se přednostně používá při exportně orientované výrobě obráběcích strojů, výrobních linek a při výrobě různých zařízení. Zaručuje trvalé nasazení ve vícesměnném provozu s extrémně vysokým namáháním ohybem.
EMC = elektromgnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů x
počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

49830

1 x 2 x 0,25

24

4,8

14,0

26,0

49831

2 x 2 x 0,25

24

6,7

32,0

61,0

49832

3 x 2 x 0,25

24

7,1

38,4

70,0

49833

4 x 2 x 0,25

24

7,6

43,2

82,0

49834

5 x 2 x 0,25

24

8,3

51,5

99,0

49835

6 x 2 x 0,25

24

9,0

71,8

126,0

49836

8 x 2 x 0,25

24

10,5

74,4

147,0

49837

10 x 2 x 0,25

24

11,9

90,0

179,0

49838

14 x 2 x 0,25

24

12,7

111,2

210,0

49839

1 x 2 x 0,34

22

5,1

20,0

35,0

49840

2 x 2 x 0,34

22

7,2

41,0

80,0

49841

3 x 2 x 0,34

22

7,6

52,2

100,0

49842

4 x 2 x 0,34

22

8,3

59,1

118,0

49843

5 x 2 x 0,34

22

9,0

67,0

134,0

49844

6 x 2 x 0,34

22

9,9

86,4

162,0

49845

8 x 2 x 0,34

22

11,9

107,5

214,0

49846

10 x 2 x 0,34

22

13,9

131,0

270,0

49847

14 x 2 x 0,34

22

14,1

150,0

304,0

49848

1 x 2 x 0,5

20

5,8

22,5

47,0

49849

2 x 2 x 0,5

20

8,4

53,0

100,0

49850

3 x 2 x 0,5

20

9,0

72,8

131,0

49851

4 x 2 x 0,5

20

10,0

75,6

149,0

49852

5 x 2 x 0,5

20

11,0

85,7

169,0

49853

6 x 2 x 0,5

20

11,8

103,0

181,0

49854

8 x 2 x 0,5

20

14,2

148,4

274,0

49855

10 x 2 x 0,5

20

16,5

180,0

332,0

49856

14 x 2 x 0,5

20

16,9

218,3

390,0

49857

1 x 2 x 0,75

19

6,2

35,2

56,0

49858

2 x 2 x 0,75

19

9,2

61,4

102,0

49859

3 x 2 x 0,75

19

9,8

87,1

144,0

49860

4 x 2 x 0,75

19

11,2

95,2

160,0

49861

5 x 2 x 0,75

19

12,2

115,0

193,0

49862

6 x 2 x 0,75

19

13,2

137,1

216,0

49863

8 x 2 x 0,75

19

15,6

184,4

327,0

49864

10 x 2 x 0,75

19

18,4

259,8

451,0

49865

14 x 2 x 0,75

19

18,9

318,4

521,0

49866

1 x 2 x 1

18

6,7

42,0

64,0

49867

2 x 2 x 1

18

10,0

73,0

120,0

49868

3 x 2 x 1

18

10,8

93,6

160,0

49869

4 x 2 x 1

18

11,7

117,8