Stlačná kabelová oka

isoliert - Rundstecker, Hülse, Stoß-, Endverbinder

Fotografie výrobku
Označení

Izolovaná stlačná kabelová oka

Popis

Stlačná kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,25 do 6,0 mm².

Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).

Izolace s vysokou dielektrickou pevností.

Downloads
Data sheet

Kulatý konektor

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Připojovací
kolík

M

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

91422

HABM

červená

0,5 - 1,5

-

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91423

HAB

červená

0,5 - 1,5

-

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91424

HB 5BM

modrá

1,5 - 2,5

-

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91425

HB 5B

modrá

1,5 - 2,5

-

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96594

HC 5BM

žlutá

2,5 - 6,0

-

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96595

HC 5B

žlutá

2,5 - 6,0

-

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.