Quetschkabelschuhe

isoliert - Rundstecker, Hülse, Stoß-, Endverbinder

Fotografie výrobku
Označení

Isolierte Quetschkabelschuhe

Popis

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 qmm.

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Data sheet

Koncové spojovače

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Připojovací
kolík

M

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

91398

HAJ

transparent

0,5 - 1,5

-

Endverbinder

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91428

HBJ

transparent

1,5 - 2,5

-

Endverbinder

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91430

HCJ

transparent

2,5 - 6,0

-

Endverbinder

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.