Quetschkabelschuhe

isoliert - Gabel-, Stiftform

Fotografie výrobku
Poznámka

Versions:

Fork-type cable lug, pin-type cable lug, circular connector, connector, terminal connector

Označení

Isolierte Quetschkabelschuhe

Popis

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 qmm.

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Data sheet

ve tvaru kolíku

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Připojovací
kolík

M

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

91418

HZP

žlutá

0,1 - 0,5

-

Kabelové oko ve tvaru kolíku

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91419

HAP

červená

0,5 - 1,5

-

Kabelové oko ve tvaru kolíku

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91420

HBP

modrá

1,5 - 2,5

-

Kabelové oko ve tvaru kolíku

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91421

HCP

žlutá

2,5 - 6,0

-

Kabelové oko ve tvaru kolíku

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96575

HDP

červená

10,0

-

Kabelové oko ve tvaru kolíku

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96576

HEP

modrá

16,0

-

Kabelové oko ve tvaru kolíku

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.