Stlačná kabelová oka

isoliert - Rundstecker, Hülse, Stoß-, Endverbinder

Fotografie výrobku
Označení

Izolovaná stlačná kabelová oka

Popis

Izolovaná stlačná kabelová oka pro průřezy od 0,25 do 6,0 mm².

Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).

Izolace s vysokou dielektrickou pevností.

Downloads
Data sheet

Stykový spojovač

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Připojovací
kolík

M

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

91426

HAA 15

červená

0,5 - 1,5

-

Stykový spojovač

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91427

HBB 25

modrá

1,5 - 2,5

-

Stykový spojovač

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91429

HCC 6

žlutá

2,5 - 6,0

-

Stykový spojovač

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.