STK-F

Kabelová šroubovací vývodka pro plochý kabel

Fotografie výrobku
Poznámka

Druh krytí s přídavným O-kroužkem na připojovacím závitu IP 65.

Označení

STK-F

Popis

Plastová kabelová šroubovací vývodka pro ploché kabely.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

světle šedá

RAL 7035

Velikost

Metr.

Tloušťka
kabelu

od / až

mm

Šířka
kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904996

M25 x 1,5

3,0 - 8,0

9,0 - 21,0

11,0

32

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904997

M32 x 1,5

4,0 - 11,5

14,0 - 30,0

11,0

42

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905067

M40 x 1,5

4,0 - 11,5

14,0 - 30,0

11,0

42

20

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904998

M50 x 1,5

4,0 - 11,5

24,0 - 40,0

11,0

60

20

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905068

M63 x 1,5

5,0 - 12,0

34,0 - 50,0

11,0

65

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.