TRAYCONTROL 600

flexibilní, olejům odolný, otevřená pokládka (TC-ER), NFPA 79 vydání 2007

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC silový kabel podle UL Standard 1277
  • Teplotní rozsah UL / CSA TC -40°C až +90°C, UL / CSA -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí TC 600 V, AWM 1000 V, WTTC 1000 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Minimální poloměr ohybu cca 5x průměr kabelu
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné, s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • černé žíly s průběžným bílým číslováním
  • zeleno-žlutá ochranná žíla ve vnější poloze, od 3 žil výše
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene podle CSA FT4
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • odolný UV záření
  • Zkoušky UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL 1277, UL type WTTC, UL Type MTW, NFPA 79 2007, Oil Res I (k dostání také Oil Res II), 90°C dry / 75°C wet
    CSA: c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
Výhody
  • TC-ER, Tray Cable Exposed Run
  • jednoduchá instalace
  • vynikající flexibilita
Použití
Flexibilní silové kabely v souladu s USA NFPA79, vydání 2007 do 600 V (WTTC 1000 V), pro všechny stroje při výrobě nástrojů a zařízení, vhodné pro instalaci v suchém, vlhkém a mokrém prostředí a pro otevřenou, nechráněnou instalaci od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62902

2 x 1

18

7,0

19,0

68,0

62903

3 G 1

18

7,1

29,0

88,0

62904

4 G 1

18

8,0

39,0

97,0

62905

5 G 1

18

8,6

48,0

116,0

62906

7 G 1

18

9,3

67,0

147,0

62907

9 G 1

18

10,7

86,0

186,0

62908

10 G 1

18

11,6

96,0

199,0

62909

12 G 1

18

11,9

115,0

250,0

62910

15 G 1

18

13,2

144,0

292,0

62911

16 G 1

18

13,3

154,0

306,0

62912

18 G 1

18

14,6

173,0

365,0

62913

19 G 1

18

14,7

182,0

384,0

62914

25 G 1

18

17,0

240,0

480,0

62915

27 G 1

18

17,4

259,0

521,0

62916

34 G 1

18

19,3

326,0

625,0

62940

34 G 1

16

20,5

431,0

775,0

62917

37 G 1

18

19,8

355,0

684,0

62941

40 G 1

16

22,9

507,0

946,0

62918

41 G 1

18

20,7

394,0

744,0

62942

41 G 1

16

23,4

519,0

967,0

62919

50 G 1

18

23,5

480,0

933,0

62920

61 G 1

18

24,9

586,0

1095,0

62970

2 x 6

10

11,9

115,0

213,0

62971

3 G 6

10

12,6

173,0

283,0

62972

4 G 6

10

14,7

230,0

387,0

62973

5 G 6

10

16,0

288,0

473,0

62974

7 G 6

10

17,4

403,0

607,0

62975

9 G 6

10

20,4

518,0

771,0

62976

12 G 6

10

23,9

691,0

1061,0

62977

19 G 6

10

27,9

1094,0

1528,0

62978

4 G 10

8

19,7

384,0

615,0

62979

5 G 10

8

21,7

480,0

768,0

62980

3 G 16

6

19,5

461,0

700,0

62981

4 G 16

6

21,9

614,0

907,0

62982

5 G 16

6

24,0

768,0

1100,0

62983

3 G 25

4

24,3

720,0

1061,0

62984

4 G 25

4

27,1

960,0

1366,0

62985

5 G 25

4

29,3

1200,0

1631,0

62986

3 G 35

2

27,9

1008,0

1480,0

62987

4 G 35

2

31,4

1344,0

1922,0

62988

5 G 35

2

34,0

1680,0

2360,0

62921

2 x 1,32

16

7,5

25,0

80,0

62922

3 G 1,32

16

7,8

38,0

86,0

62923

4 G 1,32

16

8,5

51,0

120,0

62924

5 G 1,32

16

9,3

63,0

130,0

62925

6 G 1,32

16

10,0

76,0

164,0

62926

7 G 1,32

16

10,1

89,0

188,0

62927

8 G 1,32

16