PURö-JZ-HF-FCP

vysoce flexibilní ovládací kabel pro vlečné řetězy, odolný olejům, doporučený typ pro EMC, stíněný, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR kabel pro vlečné řetězy,
    vysoce flexibilní, podle UL/CSA AWM I/II A/B
    Style 21223
  • Teplotní rozsah 
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí 
    VDE  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  1000 V
  • Zkušební napětí 
    4000 V
  • Průrazné napětí 
    min. 8000 V
  • Izolační odpor 
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu 
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření 
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5
    resp. IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    podle UL Std.1581
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách, s optimálními
    délkami zkrutů
  • oddělovací fólie nad každou polohou stáčení 
  • stínění z Cu opletení, pocínovaného,
    poktytí min. 85%
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
    podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2podle UL Std.1581
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vhodný pro pokládku ve venkovním prostředí 
  • odolný UV záření, kyslíku,
    ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • s nízkou přilnavostí
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku 

Zkoušky

  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný typ:
    JZ-602 RC-PU
Použití
Vysoce flexibilní, stíněný PUR kabel pro vlečné řetězy pro pokládku v suchých, vlhkých, mokrých prostorech i ve venkovním prostředí při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí. Díky vysoké hustotě stínění je zajištěn nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální před rušením chráněný ovládací kabel pro výše uvedené účely použití. Je zajímavý pro výrobu strojního zařízení orientovanou na export. Při aplikacích, které přesahují rámec standardních řešení, vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné energetické řetězy v kapitole "Technické informace". Pro použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt kolem stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU. 
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12944

2 x 0,5

20

6,0

35,0

46,0

386,00

12945

3 G 0,5

20

6,3

42,0

56,0

393,00

12946

4 G 0,5

20

6,8

47,0

64,0

428,00

12947

5 G 0,5

20

7,4

56,0

77,0

453,00

12948

7 G 0,5

20

8,5

69,0

104,0

661,00

12949

12 G 0,5

20

10,1

108,0

158,0

931,00

12950

18 G 0,5

20

11,7

145,0

229,0

1180,00

12951

25 G 0,5

20

14,0

240,0

320,0

1364,00

12952

2 x 0,75

19

6,4

40,0

59,0

396,00

12953

3 G 0,75

19

6,8

52,0

68,0

429,00

12954

4 G 0,75

19

7,3

60,0

82,0

463,00

12955

5 G 0,75

19

7,9

71,0

101,0

489,00

12956

7 G 0,75

19

9,2

91,0

150,0

738,00

12957

12 G 0,75

19

11,0

142,0

212,0

996,00

12958

18 G 0,75

19

13,0

212,0

305,0

1225,00

12959

25 G 0,75

19

15,8

281,0

430,0

1734,00

12960

2 x 1

18

6,8

50,0

71,0

488,00

12961

3 G 1

18

7,2

60,0

90,0

513,00

12962

4 G 1

18

7,8

71,0

114,0

555,00

12963

5 G 1

18

8,4

88,0

136,0

586,00

12964

7 G 1

18

9,8

111,0

169,0

911,00

12965

12 G 1

18

12,0

184,0

270,0

1127,00

12966

18 G 1

18

14,2

260,0

385,0

1418,00

12967

25 G 1

18

16,8

349,0

530,0

1852,00

12968

2 x 1,5

16

7,3

63,0

88,0

504,00

12969

3 G 1,5

16

7,7

80,0

104,0

592,00

12970

4 G 1,5

16

8,4

97,0

136,0

614,00

12971

5 G 1,5

16

9,1

119,0

170,0

726,00

12972

7 G 1,5

16

10,7

147,0

221,0

972,00

12973

12 G 1,5

16

13,0

267,0

348,0

1386,00

12974

18 G 1,5

16

15,5

374,0

489,0

1897,00

12975

25 G 1,5

16

18,7

526,0

710,0

2518,00

12976

3 G 2,5

14

9,1

144,0

177,0

782,00

12977

4 G 2,5

14

9,9

148,0

204,0

832,00

12978

7 G 2,5

14

13,0

255,0

340,0

1486,00

12979

4 G 4

12

11,2

230,0

310,0

1799,00