JZ-HF-FCY

vysoce flexibilní kabel pro vlečné řetězy, odolný olejům, doporučený typ pro EMC, stíněný, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro vlečné řetězy, 
    vysoce flexibilní, podle UL/CSA AWM I/II A/B
    Style 2570
  • Teplotní rozsah 
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí 
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 1000 V
  • Zkušební napětí 
    4000 V
  • Průrazné napětí 
    min. 8000 V
  • Izolační odpor 
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu 
    pro flexibilní použití 10x Ø kabelu
    pro pevné uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření 
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • Cu jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5
    resp. IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    podle UL Std. 1581
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutů
  • stínění z Cu opletení, pocínované,
    pokrytí min. 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM5, podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
    podle UL Std.1581
  • barva pláště: šedý (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-602 RC
    MULTISPEED
    ® 500-PVC UL/CSA
Použití
Podle UL/CSA aprobovaný, vysoce flexibilní, stíněný PVC kabel pro vlečné řetězy pro pokládku v suchých, vlhkých a mokrých prostorech při volném pohybu bez namáháním tahem a bez nuceného vedení pohybu, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí. Díky vysoké hustotě stínění je zajištěn nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální, proti rušení chráněný ovládací kabel pro výše uvedené účely použití. Je zajímavý pro výrobu strojního zařízení orientovanou pro export. U aplikací, které přesahují standardní řešení, vám doporučujeme použít náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií, další parametry použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace".Pro použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návody k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný velkoplošný kruhový kontakt u opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12908

2 x 0,5

20

6,0

35,0

46,0

97,00

12909

3 G 0,5

20

6,3

42,0

56,0

100,00

12910

4 G 0,5

20

6,8

47,0

64,0

110,00

12911

5 G 0,5

20

7,4

56,0

77,0

118,00

12912

7 G 0,5

20

8,5

69,0

104,0

125,00

12913

12 G 0,5

20

10,1

108,0

158,0

230,00

12914

18 G 0,5

20

11,7

145,0

229,0

244,00

12915

25 G 0,5

20

14,0

240,0

320,0

280,00

12916

2 x 0,75

19

6,4

40,0

59,0

99,00

12917

3 G 0,75

19

6,8

52,0

68,0

103,00

12918

4 G 0,75

19

7,3

60,0

82,0

115,00

12919

5 G 0,75

19

7,9

71,0

101,0

124,00

12920

7 G 0,75

19

9,2

91,0

150,0

200,00

12921

12 G 0,75

19

11,0

142,0

212,0

226,00

12922

18 G 0,75

19

13,0

212,0

305,0

287,00

12923

25 G 0,75

19

15,8

281,0

430,0

450,00

12924

2 x 1

18

6,8

50,0

71,0

103,00

12925

3 G 1

18

7,2

60,0

90,0

108,00

12926

4 G 1

18

7,8

71,0

114,0

118,00

12927

5 G 1

18

8,4

88,0

136,0

143,00

12928

7 G 1

18

9,8

111,0

169,0

225,00

12929

12 G 1

18

12,0

184,0

270,0

266,00

12930

18 G 1

18

14,2

260,0

385,0

319,00

12931

25 G 1

18

16,8

349,0

530,0

399,00

12932

2 x 1,5

16

7,3

63,0

88,0

109,00

12933

3 G 1,5

16

7,7

80,0

104,0

123,00

12934

4 G 1,5

16

8,4

97,0

136,0

155,00

12935

5 G 1,5

16

9,1

119,0

170,0

211,00

12936

7 G 1,5

16

10,7

147,0

221,0

233,00

12937

12 G 1,5

16

13,0

267,0

348,0

357,00

12938

18 G 1,5

16

15,5

374,0

489,0

527,00

12939

25 G 1,5

16

18,7

526,0

710,0

582,00

12940

3 G 2,5

14

9,1

144,0

177,0

140,00

12941

4 G 2,5

14

9,9

148,0

204,0

202,00

12942

7 G 2,5

14

13,0

255,0

340,0

270,00

12943

4 G 4

12

11,2

230,0

310,0

301,00