Průmyslový Ethernet

Prumyslový ethernetový standardní kabel kat.6A S/FTP
4x2xAWG22/1 PVC

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

S/FTP 4x2xAWG 22/1

Popis
Průmyslový Ethernet HELUKAT® 500 IND S/FTP Standardní kabel PVC UL CMG kat.6A
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

10

16

62,5

100

250 500

Útlum

(dB/100m)

5,9

7,5 15,0 19,1 31,1 45,3
Next (dB) 60,3 57,2 48,4 45,3 39,3 34,8
PSNext (dB) 57,3 54,2 45,4 42,3 36,3 31,8
Aplikace

Kabel HELUKAT® 500IND byl speciálně navržen pro extrémní průmyslová použití a pevnou pokládku. Měděný datový kabel se výborně hodí pro ethernetové aplikace kategorie 6A až do 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5). Zaručuje prvotřídní přenosové vlastnosti a použití i za těch nejtěžších podmínek.

Detaily
Podle ISO/IEC 11801, Podle EN 50173 a EN 50288, Podle EIA/TIA 568, Kategorie 6A, Odolný působení plamene podle IEC 60332-3 C a EN 50266-2-4, CMG FT4
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

803693

S/FTP 4x2xAWG 22/1