MSVM-S

Smršťovací kabelové spojky pro střední napětí

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • bezpečné řízení pole

  • snadná montáž

  • velké rozsahy průřezů

  • neomezená skladovatelnost

  • okamžitá připravenost k provozu

Označení

MSVM-S

Popis

Středněnapěťová spojka vhodná pro spojování všech třížilových silových kabelů s plastovou izolací a s vnější vodivou vrstvou do 18/30(36) kV.

Pro spojování kabelů různých průřezů a materiálů jádra a rovněž různých konstrukcí s ohledem na vnější vodivou vrstvu a stínění.

Jako zvláštní řešení je rovněž možné spojování jednoho třížilového silového kabelu s plastovou izolací s třemi jednožilovými silovými kabely s plastovou izolací.

Downloads
Data sheet

Trojitý vodič

Obj. číslo

Typ

Jmenovité napětí

Uo/U(Um)

Průřez

mm²

Průměr

od - až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93135

MSVM-S12/3

6/10kV

3x 10,0 - 3x 25,0

13,2 - 20,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93136

MSVM-S12/3

6/10kV

3x 35,0 - 3x 95,0

18,2 - 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93137

MSVM-S12/3

6/10kV

3x 95,0 - 3x 240,0

20,9 - 35,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93142

MSVM-S24/3

12/20kV

3x 10,0 - 3x 35,0

13,2 - 15,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93143

MSVM-S24/3

12/20kV

3x 50,0 - 3x 150,0

18,2 - 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93144

MSVM-S24/3

12/20kV

3x 70,0 - 3x 240,0

20,9 - 30,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93145

MSVM-S24/3

12/20kV

3x 150,0 - 3x 300,0

24,2 - 35,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93186

MSVM-S36/3

18/30kV

3x 35,0 - 3x 70,0

20,9 - 18,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93187

MSVM-S36/3

18/30kV

3x 50,0 - 3x 150,0

24,2 - 25,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93188

MSVM-S36/3

18/30kV

3x 150,0 - 3x 300,0

28,6 - 35,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.