Sprej pro odstraňování tuku

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • reinigt und entfettet ohne zu leiten

  • FCKW-frei

  • keine Zersetzung

  • kein Freisprühen des Sprühkopfes

  • löst halbleitende Rückstände (z.B. Graphitschichten)

  • verwendbar auf Neopren, PE, EPR, XLPE, PVC, Butyl-Gummi und thermoplastische Isolationen

Poznámka

Behälter steht unter Druck, vor Erwärmung über 50°C schützen (z.B. direkte Sonnenbestrahlung). Nicht gegen Flammen oder glühende Körper sprühen. Nicht in die Augen sprühen; BRENNBAR - Die Treib- und Lösungsmittel können narkotisierende Gemische bilden. Das Treibmittel ist schwerer als Luft, daher besondere Vorsicht bei Anwendung in kleinen Gruben. Bei Anwendung in geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen. Nicht rauchen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Kühl lagern, vor elektrostatischer Aufladung schützen.

Označení

Entfetterspray

Popis

Entfernt Verschmutzungen durch Fett, Öl, Wachs oder Teer und eignet sich besonders zum Reinigen von Kabel und Leitungen, und zum Abwaschen von Leitschichten und Isolatoren. Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Motoren, Ladegeräte, Pumpen, u.s.w..

Artikel-Nr.

Typ

Inhalt

VPE
Stück

Netto EUR/Stückbei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94148

Entfetter

400,0

1

7,60

7,00

6,60