UNIPUR-CPflexibilní i za chladu, s potiskem na přání zákazníka, bezhalogenový odolný proti sváření, robustní, doporučený typ pro EMC, stíněný, s vyznačením metrování
BIOFLEX-500-JZ
odolný biologickým pohonným hmotám, odolný proti oděru, recyklovatelný, šetrný pro životní prostředí, odolný biologickým olejům, s vyznačením metrování
BIOFLEX-500-JZ-Codolný biologickým pohonným hmotám, odolný proti oděru, recyklovatelný, šetrný pro životní prostředí, odolný biologickým olejům, stíněný mědí, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování
RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY
vnější plášť zesílený (dvojitě), kabel pro řídící techniku,vhodný pro připojení metodou Maxi-Termi-Point®, s vyznačením metrování
BIOFLEX-500-JZ-HF-C odolný bio pohonným hmotám, odolný oděru, recyklovatelný, šetrný k životnímu prostředí, kabel pro vlečné řetězy, odolný biologickým olejům, s vyznačením metrování
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA
Motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro silové propojení u frekvencních menicu, dvojité stínení, s vyznacením metrování
TOPSERV® 112 PVC
servokabel s 1 signálním párem podle normy Siemens 6FX5008 a normy Lenze s PVC pláštem pro pevné nebo príležitostne pohyblivé použití 0,6/1kV
THERMFLEX® 180 EWKF-C medí stínený silikonový kabel pro zvýšené mechanické namáhání, doporucený typ pro EMC, bezhalogenový +180°C, s vyznacením metrování
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
kabel pro vlecné retezy, vysoce flexibilní, odolný ohybum, nízký krut, stínený, doporucený typ pro EMC, s vyznacením metrování
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
kabel pro vlecné retezy, 80°C, 600V, dvounormový ovládací kabel,doporucený typ pro EMC, bezhalogenový, s vyznacením metrování
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
kabel pro vlecné retezy, vysoce odolný proti ohybum, nízký krut, doporucený typ pro EMC, bezhalogenový, s vyznacením metrování
MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR
kabel pro vlecné retezy, vysoce odolný ohybum, vysoce flexibilní, bezhalogenový, stínený, doporucený typ pro EMC, s vyznacením metrování
TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA
motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro silové propojování u frekvencních menicu, dvojité stínení, s vyznacením metrování
TOPSERV® 112 PVC
servokabel s 1 signálním párem podle normy Siemens 6FX5008 a normy Lenze s PVC pláštem pro pevné nebo príležitostne pohyblivé použití 0,6/1kV
JZ 604-YCY TC TRAY CABLE PVC-silový stínený kabel pro otevrenou pokládku, Exposed Run, NFPA79, vydání 2007, 90°C, 600V, doporucený typ pro EMC, s vyznacením metrování