AV

Spojovače žil pro komunikační a signální kabely

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • vysoké elektrické hodnoty izolace

  • velká mechanická a tepelná pevnost

  • plastové těleso odolné úderům

  • ochrana proti korozi díky tukové náplni

  • lepší kontaktování díky principu U-kontaktů

  • možný průměr žíly až do 2,0 mm

  • široký rozsah aplikací při průměru jádra 0,4-0,9 mm

  • odizolování, spojování a izolování v jedné operaci

Poznámka

Pro tvarově přiléhavé stlačování spojovačů žil se používají k tomu vhodné paralelně stlačující kleště AVZ nebo obdobný nástroj.

Označení

AV spojovače žil

Popis

Spojovače žil typu AV spojují žíly s plastovou izolací telekomunikačních a signálních kabelů. Vyznačují se konstrukcí, která šetří místo a umožňuje snadnou montáž.

Splňují požadavky normy DIN 47627 (Spojování žil bez pájení ve spojkách pro telekomunikační kabely).

Při stlačování nástrojem AVZ se svisle působící síly rovnoměrně přenesou na spojovače žil a zajistí tak bezpečné kontaktování zpracovávaných měděných jader.

Downloads
Data sheet

AV spojovač žil

Obj. číslo

Typ

Počet žil

Ø vodiče

od - až mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

93147

AV2

2

0,4 - 0,9

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93148

AV3

3

0,4 - 0,9

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93149

AVT3

3

0,4 - 0,9

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.