PUR spirálový kabel černý

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah -25°C až +70°C
  • Jmenovité napětí H05BQ-F 300/500 V (do 1 mm2), H07BQ-F 450/750 V (od 1,5 mm2)
  • Zkušební napětí H05BQ-F 2000 V, H07BQ-F 2500 V
  • Poměr natažení 1:4
  • Rovné konce 200 mm
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, IEC 60228 tř. 5 resp. HD 383
  • izolace žil z pryže
  • značení žil podle barevného kódu VDE
  • žíly stočeny do duše
  • ochranná zeleno-žlutá žíla od 3 žil
  • vnější PUR plášť
  • barva pláště černá
Poznámka
  • na vyžádání je možná délka spirály v neroztaženém do max. 5000 mm
  • je možné i rovné provedení kabelu
Použití
  • strojírenství
  • elektrické nářadí
  • stavebnicví
  • manipulační zařízení
  • zábavní elektronika
  • lékařské přístroje
  • měřící přístroje
  • rolovací vrata
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Průřez

mm²

Délka spirály
neroztažená

(WL v mm)

Ø kabelu

cca mm

Ø vnější
spirály

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

černý

86303

2 x 0,75

500

6,5

23,0

77,8

18

86306

2 x 0,75

1000

6,5

23,0

149,8

18

86308

2 x 0,75

1400

6,5

23,0

207,4

18

86311

2 x 0,75

2000

6,5

23,0

293,8

18

86315

2 x 0,75

3000

6,5

23,0

437,8

18

86319

3 G 0,75

500

7,1

25,2

116,7

18

86322

3 G 0,75

1000

7,1

25,2

224,7

18

86324

3 G 0,75

1400

7,1

25,2

311,1

18

86327

3 G 0,75

2000

7,1

25,2

440,6

18

86331

3 G 0,75

3000

7,1

25,2

656,6

18

86335

4 G 0,75

500

7,9

28,8

156,6

18

86338

4 G 0,75

1000

7,9

28,8

301,6

18

86340

4 G 0,75

1400

7,9

28,8

417,6

18

86343

4 G 0,75

2000

7,9

28,8

591,6

18

86347

4 G 0,75

3000

7,9

28,8

881,6

18

86351

5 G 0,75

500

8,6

31,2

194,4

18

86354

5 G 0,75

1000

8,6

31,2

374,4

18

86356

5 G 0,75

1400

8,6

31,2

518,4

18

86359

5 G 0,75

2000

8,6

31,2

734,4

18

86363

5 G 0,75

3000

8,6

31,2

1094,4

18

86367

2 x 1,0

500

6,8

24,6

103,7

17

86370

2 x 1,0

1000

6,8

24,6

199,7

17

86372

2 x 1,0

1400

6,8

24,6

276,5

17

86375

2 x 1,0

2000

6,8

24,6

391,7

17

86379

2 x 1,0

3000

6,8

24,6

583,7

17

84903

3 G 1,0

500

7,2

26,4

156,6

17

84906

3 G 1,0

1000

7,2

26,4

301,6

17

84908

3 G 1,0

1400

7,2

26,4

417,6

17

84911

3 G 1,0

2000

7,2

26,4

591,6

17

84915

3 G 1,0

3000

7,2

26,4

881,6

17

86383

4 G 1,0

500

7,8

28,6

207,4

17

86386

4 G 1,0

1000

7,8

28,6

399,4

17

86388

4 G 1,0

1400

7,8

28,6

553,0

17

86391

4 G 1,0

2000

7,8

28,6

783,4

17

86395

4 G 1,0

3000

7,8

28,6

1167,4

17

86399

5 G 1,0

500

9,0

32,0

259,2

17

86402

5 G 1,0

1000

9,0

32,0

499,2

17

86404

5 G 1,0

1400

9,0

32,0

691,2

17

86407

5 G 1,0

2000

9,0

32,0

979,2

17

86411

5 G 1,0

3000

9,0

32,0

1459,2

17

86415

7 G 1,0

500

11,1

39,0

361,8

17

86418

7 G 1,0

1000

11,1

39,0

696,8

17

86420

7 G 1,0

1400

11,1

39,0

964,8

17

86423

7 G 1,0

2000

11,1

39,0

1366,8

17

86427

7 G 1,0

3000

11,1

39,0

2036,8

17

86463

2 x 1,5

500

8,5

30,0

156,6

16

86466

2 x 1,5

1000

8,5

30,0

301,6

16

86468

2 x 1,5

1400

8,5

30,0

417,6

16

86471

2 x 1,5

2000

8,5

30,0

591,6

16

86475

2 x 1,5

3000