SOLARFLEX®-X PV1-F

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah -40°C až +90°C, max. teplota jádra +120°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 600/1000 V AC, 1800 V DC jádro/jádro
  • Střídavé zkušební napětí 1000 V
  • Minimální poloměr ohybu pro pevné uložení cca 4x průměr kabelu, při příležitostném flexibilním uložení cca 10x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 a IEC 60228 tř. 5
  • dvojitá izolace
  • izolace ze zesítěného polyolefinu
  • plášť ze zesítěného polyolefinu
  • barva pláště černá, červená nebo modrá
Normy/aprobace
  • podle PV1-F požadovaný profil pro PV vodiče DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (registrace VDE 8266)
  • TÜV (2 PfG 1196/08.2007; R60025298)
  • shodný s RoHS a CE
  • aprobace UL se připravuje (UL Subject 4703)
Vlastnosti
  • odolný ozónu podle EN 50396
  • odolný povětrnostním podmínkám a UV záření podle HD605/A1
  • bezhalogenový podle EN 50267-2-1, EN 60684-2
  • odolný kyselinám a louhům podle EN 60811-2-1
  • odolný ššíření plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
  • velmi robustní a oděru odolný plášť podle DIN EN 53516
  • odolný zkratu až do 200°C díky dvojité izolaci, teplota při zkratu 200°C/5 s
  • očekávaná životnost: 25 let
  • odolný hydrolýze a čpavku
Poznámka
  • není určen pro přímou pokládku do země
  • k dodání i verze s ochranou před hlodavci: Solarflex-X PV1-F NTS (opletení V2A)
  • všechna provedení s vyznačením metrování
Použití
Kabel SOLARFLEX®-X PV1-F se používá ke vzájemnému propojování solárních modulů.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

704225

1 x 2,5

černá

4,5

24,0

42,0

14

705892

1 x 2,5

modrá

4,5

24,0

42,0

14

705891

1 x 2,5

červená

4,5

24,0

42,0

14

704226

1 x 4

černá

5,2

38,4

60,0

14

705776

1 x 4

modrá

5,2

38,5

60,0

14

705775

1 x 4

červená

5,2

38,4

60,0

14

704227

1 x 6

černá

5,9

57,6

82,0

14

705778

1 x 6

modrá

5,9

57,6

82,0

14

705777

1 x 6

červená

5,9

57,6

82,0

14

704228

1 x 10

černá

6,9

96,0

123,0

14

705894

1 x 10

modrá

6,9

96,0

123,0

14

705893

1 x 10

červená

6,9

96,0

123,0

14

704229

1 x 16

černá

8,3

153,6

190,0

14

706840

1 x 16

modrá

8,3

153,6

190,0

14

706839

1 x 16

červená

8,3

153,6

190,0

14

704230

1 x 25

černá

10,0

240,0

285,0

14

704231

1 x 35

černá

11,0

336,0

376,0

14

704232

1 x 50

černá

13,0

480,0

530,0

14

704233

1 x 70

černá

15,3

672,0

745,0

14

704234

1 x 95

černá

17,0

912,0

960,0

14

705738

1 x 120

černá

19,1

1152,0

1220,0

14

705739

1 x 150

černá

22,7

1440,0

1550,0

14

706288

1 x 185

černá

25,5

1776,0

1930,0

14

706289

1 x 240

černá

28,3

2304,0

2550,0

14