SOLARFLEX-X PV1-F einadrig mit Nagetierschutz TÜV und VDE

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah -40°C až +90°C, max. teplota jádra +120°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 600/1000 V, 1800 V DC jádro/jádro
  • Střídavé zkušební napětí, 50 Hz 4000 V
  • Minimální poloměr ohybu pro pevné uložení cca 4x průměr kabelu
Konstrukce
  • dvojitá izolace
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 a IEC 60228 tř. 5
  • izolace ze speciální zesítěné směsi
  • plášť ze speciální zesítěné směsi
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • aprobace: VDE, TÜV
  • odolný UV záření, povětrnosti a hydrolýze
  • velmi dobrá odolnost olejům a chemikáliím
  • odolný působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
  • velmi robustní a oděru odolný plášť
  • odolný proti zkratu až do 200°C díky dvojité izolaci, teplota při zkratu 200°C/5 s
  • očekávaná životnost 25 let
  • vyhovuje RoHS
Poznámka
Všechna provedení s vyznačením metrování!
Použití
Kabel SOLARFLEX®-X PV1-F se používá ke vzájemnému propojování solárních modulů.
Aprobace
  • According to PV1-F requirement profile for PV cable DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (Reg. 8266)
  • TÜV (2 PfG 1169/08.2007, R60025298)
  • RoHS and CE compliant
  • UL certification in progress (UL Subject 4703)
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706307

1 x 4

5,8

38,4

80,0

a. A.

706308

1 x 6

6,5

57,6

106,0

a. A.

706309

1 x 10

7,5

96,0

152,0

a. A.