SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN

Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah -40°C až +90°C, max. teplota jádra +120°C
  • Jmenovité napětí podle VDE U0/U 600/1000 V AC, 1800 V DC jádro/jádro
  • Střídavé zkušební napětí 6500 V, 50 Hz, 15 kV DC
  • Minimální poloměr ohybu pro pevné uložení cca 1,5x průměr kabelu, při flexibilním použití 10x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 a IEC 60228 tř. 5
  • dvojitá izolace
  • izolace ze zesítěného polyolefinu
  • plášť ze zesítěného polyolefinu
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • aprobace: TÜV 2Pfg 1169/08.2007
  • odolný UV záření, ozónu a povětrnostním podmínkám
  • bezhalogenový, odolný oděru a vrubově houževnatý
  • relativně flexibilní
  • odolný působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1
  • odolný proti zkratu až do 200°C díky dvojité izolaci, teplota při zkratu 200°C/5 s
  • očekávaná životnost 25 let
Poznámka
  • na vyžádání jsou k dodání jsou další průřezy až do 2 x 16 mm2
Použití
Kabel SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN se používá ke vzájemnému propojování solárních modulů.
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-
maße

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

707234

2 x 2,5

5,4 x 11,0

50,0

95,0

a. A.

707235

2 x 4

5,8 x 11,8

80,0

125,0

a. A.

705769

2 x 6

6,8 x 13,6

120,0

187,0

a. A.

707236

2 x 10

7,8 x 15,8

200,0

254,0

a. A.