TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J

Motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel
    pro měniče frekvence v souladu                                            s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • přípustná  provozní teplota
    na jádru +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí 
    jednofázový a střídavý proud 700/1200 V
    provoz při stejnosměrném proudu 900/1800 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Izolační odpor
    min. 200 MOhm x km
  • Vazební odpor
    podle průřezu žíly
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu 
    při volném pohybu pro vnější Ø:
    do 12 mm: 10x  Ø kabelu                                                       > 12-20 mm: 15x Ø kabelu
    > 20 mm: 20x Ø kabelu
    při pevném uložení pro vnější Ø:
    do 12 mm: 5x Ø kabelu
    > 12-20 mm: 7,5x Ø kabelu
    > 20 mm: 10x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze zesítěného                                          polyetylénu (VPE)
  • barevné značení žil černá, hnědá, šedá
  • zeleno-žlutá ochranná žíla                                           (rozdělená do tří částí)
  • konstrukce 3+3 žíly
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
    2. stínění oletením z pocínovaných                                       Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť na bázi speciálního polyolefinu
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • bezhalogenový
  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor způsobuje dobrou              elektromagnetickou kompatibilitu
  • optimální stínění umožňuje                               bezporuchový provoz měničů frekvence
  • varianta konstrukce 3 PLUS má oproti                   4-žilovým provedením z hlediska                             vlastností EMC ještě lepší                                                 symetrickou 3-žilovou konstrukci.                                       Do tří částí rozdělená ochranná žíla                                     je rovnoměrně stočena do klínových                             mezer kabelové duše. To umožňuje velmi               koncentrickou konstrukci.
  • minimální průřez 0,75 mm²
    odpovídá požadavkům podle                                             DIN EN 60204 část1
  • tento stíněný motorový napájecí kabel                                   s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil,                      díky speciální izolaci žil z VPE a nízkou kapacitou         stínění umožňuje přenos výkonu s nízkými ztrátami       oproti napájecím PE kabelům
  • materiály použité při výrobě                                    neobsahují silikon a kadmium,                                             ani látky omezující smáčivost laku
         Zkoušky
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
  • splňuje požadavky EMC podle
    EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
  • **) Proudová zatížitelnost při trvalém                                  provozu do teploty okolního prostředí 30°C.                             Při odlišných okolních teplotách platí přepočítací          koeficienty a kromě toho ustanovení normy                          DIN VDE 0298 část 4.
Použití
Jako napájecí a připojovací kabel při středním mechanickém namáhání pro pevné uložení a příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách. Je schválený i pro pokládku ve venkovním prostředí a do země při uložení v trubkách. Pokládka v trubce je přípustná, pokud se provedou taková opatření, že se v trubce nebude shromažďovat voda. Na základě přípustné provozní teploty na jádru +90°C se připouští zvýšená proudová zatížitelnost v porovnání s motorovými napájecími kabely s PE izolací. Kabel se používá v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, v průmyslu obalů u obráběcích strojů, manipulačních přístrojů, pro pohony SIMOVERT v průmyslu čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení atd. Používá se i v prostorech s nebezpečím výbuchu.                                                          EMC = elektromagnetická kompatibilita                                                  Pro dodržení hodnot rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí být velkoplošné stínění kabelu po celém obvodu na obou koncích kabelu.     CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

24536

3 x 1,5 + 3 G 0,25

9,2

23

86,0

140,0

361,00

24537

3 x 2,5 + 3 G 0,5

10,8

18

210

32

144,0

220,0

451,00

24538

3 x 4 + 3 G 0,75

12,3

11

210

42

224,0

323,0

569,00

24539

3 x 6 + 3 G 1

14,0

6

150

54

298,0

420,0

785,00

24540

3 x 10 + 3 G 1,5

17,6

7

180

75

491,0

615,0

1030,00

24541

3 x 16 + 3 G 2,5

20,4

9

190

100

723,0

819,0

1424,00

24542

3 x 25 + 3 G 4

23,2

4

95

127

1138,0

1325,0

1960,00

24543

3 x 35 + 3 G 6

26,1

3

85

158

1535,0

1718,0

2336,00

24544

3 x 50 + 3 G 10

30,8

2

40

192

2208,0

2399,0

3408,00

24545

3 x 70 + 3 G 10

34,2

2

45

246

2871,0

3056,0

4380,00

24546

3 x 95 + 3 G 16

37,8

1

50

298

3953,0

4162,0

5561,00

24583

3 x 120 + 3 G 16

42,6

346

4836,0

5075,0

7346,00

24584

3 x 150 + 3 G 25

47,5

399

5412,0

6128,0

9607,00

24585

3 x 185 + 3 G 35

53,4

456

6969,0

7189,0

11831,00

24586

3 x 240 + 3 G 42,5

58,7

538

8540,0

9540,0

17787,00