TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J

motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorový napájecí kabel pro frekvenční měniče v souladu s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • přípustná provozní teplota
    na jádru +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    jednofázový a střídavý proud 700/1200 V
    provoz při stejnosměrném proudu 900/1800 V
  • Zkušení napětí 4000 V
  • Vazební odpor
    podle průřezu žíly
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení:
    do 12 mm: 10x Ø kabelu
    > 12-20 mm: 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř.5, jemně laněné,
    BS 6360 tř.5, IEC 60228 tř..5
  • izolace žil ze zesítěného polyetylénu (VPE)
  • barevné značení žil černá, hnědá, šedá
  • zeleno-žlutá ochranná žíla (rozdělená do tří částí)
  • konstrukce 3 + 3 žíly
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor podporuje dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
  • optimální stínění umožňuje bezporuchovýprovoz měničů frekvence
  • varianta konstrukce 3 PLUS má oproti 4-žilovým provedením z hlediska vlastností EMC ještě lepší symetrickou 3-žilovou konstrukci. Do tří částí rozdělená ochranná žíla je rovnoměrně stočená do mezer kabelové duše. To umožňuje velmi koncentrickou konstrukci. 
  • minimální průřez 0,75 mm² odpovídá požadavkům podle DIN EN 60204 část 1
  • odolný UV záření
  • pro použití i ve venkovním prostředí
  • tento stíněný motorový napájecí kabel s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil díky speciální izolaci VPE a nízkou kapacitou stínění umožňuje přenos výkonu s velmi nízkými ztrátami v porovnání s napájecími PVC kabely
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2(odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
  • splňuje požadavky EMC podle
    EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
  • **) Proudová zatížitelnost při trvalém provozu do teploty okolního prostředí až 30°C. Při odlišných okolních teplotách platí přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení v normě DIN VDE 0298 část 4.
Použití
Jako napájecí a propojovací kabel při středním mechanickém namáhání pro pevné uložení a případný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí, od 3x16+3G2,5 mm² je možná i pokládka do země. Na základě přípustné provozní teploty na jádru +90°C je přípustná zvýšená proudová zatížitelnost oproti motorovým napájecím kabelům s PE izolací. Používá se v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, v průmyslu obalů, u obráběcích strojů, manipulačních přístrojů, pro pohony SIMOVERT v průmyslu čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení atd. Použití i v prostorách s nebezpečím výbuchu. EMC = elektromagnetická kompatibilita Pro splnění hodnot rušení rozhlasového vysílání podle EM 55011 musí být stínění oboustranné, velkoplošné po obvodu kabelu.CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.  
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

24508

3 x 1,5 + 3 G 0,25

9,2

23

86,0

140,0

328,00

24509

3 x 2,5 + 3 G 0,5

10,8

18

210

32

144,0

220,0

410,00

24510

3 x 4 + 3 G 0,75

12,3

11

210

42

224,0

323,0

517,00

24511

3 x 6 + 3 G 1,0

14,0

6

150

54

298,0

420,0

713,00

24512

3 x 10 + 3 G 1,5

17,6

7

180

75

491,0

615,0

936,00

24513

3 x 16 + 3 G 2,5

20,4

9

190

100

723,0

819,0

1294,00

24514

3 x 25 + 3 G 4,0

23,2

4

95

127

1138,0

1325,0

1782,00

24515

3 x 35 + 3 G 6,0

26,1

3

85

158

1535,0

1718,0

2123,00

24516

3 x 50 + 3 G 10,0

30,8

2

40

192

2208,0

2399,0

3098,00

24517

3 x 70 + 3 G 10,0

34,2

2

45

246

2871,0

3056,0

3981,00

24518

3 x 95 + 3 G 16,0

37,8

1

50

298

3953,0

4162,0

5055,00

24519

3 x 120 + 3 G 16,0

42,6

346

4836,0

5075,0

6678,00

24520

3 x 150 + 3 G 25,0

47,5

399

5412,0

6128,0

8735,00

24521

3 x 185 + 3 G 35,0

53,4

456

6969,0

7189,0

10755,00

24587

3 x 240 + 3 G 42,5

58,7

538

8540,0

9540,0

16170,00