TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

motorový napájecí kabel 0,6/1kV, pro frekvenční měniče, dvojité stínění, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální motorové napájecí kabely pro měniče frekvence v souladu s DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení - 5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • přípustná provozní teplota
    na jádru +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    jednofázový a střídavý proud 700/1200 V
    provoz při stejnosměrném proudu 900/1800 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Vazební odpor
    podle průřezu žíly
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení:
    až 12 mm: 10x Ø kabelu
    > 12-20 mm: 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podleDIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze zesítěného polyetylénu (VPE)
  • barevné značení žil hnědá, černá, šedá
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly koncentricky stočeny v polohách
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • 2. stínění opletením z pocínovaných  Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • nízká provozní kapacita
  • malý vazební odpor podporuje dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
  • odolný UV záření
  • pro použití ve venkovním prostředí
  • tento stíněný motorový napájecí kabel s nízkou provozní kapacitou jednotlivých žil umožňuje přenos výkonu s nízkými ztrátami oproti napájecím PVC kabelům
  • optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
  • použité materiály při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
  • splňuje požadavky EMC-podle
    EN 55011 resp. DIN VDE 0875 část 11
Poznámka
  • **) Proudová zatížitelnost při trvalémprovozu do teploty okolního prostředí 30°. Při odlišných okolních teplotách platí přepočítací koeficienty a kromě toho ustanovení normy DIN VDE 0298 část 4.
Použití

Tento motorový napájecí kabel TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J pro měniče frekvence zajišťuje EMC v provozech a budovách, zařízeních s přístroji a provozními prostředky, které by mohly svými rušivými poli nepřípustně ovlivnit okolí. Na základě přípustné provozní teploty na jádře 90°C je přípustná zvýšená proudová zatížitelnost oproti motorovým napájecím kabelům s PE izolací. Jako napájecí a připojovací kabel při středním mechanickém namáhání pro pevnou pokládku a příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a i ve venkovním prostředí, od 4G16 mm² je možná i pokládka do země. Používá se v automobilovém průmyslu, průmyslu potravin, technice chránící životní prostředí, v průmyslu obalů, u obráběcích strojů, manipulačních přístrojů, pro pohony SIMOVERT v průmyslu čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení atd. Použití i v prostorech s nebezpečím výbuchu.EMC = elektromagnetická kompatibilitaPro splnění hodnot rušení rozhlasového vysílání podle EN 55011 musí být stínění oboustranné, velkoplošné po obvodu kabelu.CE = výrobek  odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

     

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

24489

4 G 1,5

10,1

70

110

23

95,0

230,0

288,00

24490

4 G 2,5

11,2

80

130

18

210

32

150,0

300,0

336,00

24491

4 G 4

12,8

90

150

11

210

42

235,0

485,0

590,00

24492

4 G 6

14,9

90

150

6

150

54

320,0

630,0

702,00

24493

4 G 10

17,7

120

200

7

180

75

533,0

860,0

906,00

24494

4 G 16

20,9

140

230

9

190

100

789,0

1290,0

1567,00

24495

4 G 25

25,3

120

210

4

95

127

1236,0

1860,0

2067,00

24496

4 G 35

28,0

150

260

3

85

158

1662,0

2610,0

3710,00

24497

4 G 50

32,3

190

320

2

40

192

2345,0

2950,0

4095,00

24498

4 G 70

37,6

190

320

2

45

246

3196,0

3950,0

5321,00

24499

4 G 95

41,6

250

410

1

50

298

4316,0

5300,0

5532,00

24500

4 G 120

44,8

346

5435,0

6600,0

6266,00

24506

4 G 150

52,3

399

6394,0

7040,0

7884,00

24507

4 G 185

58,7

456

7639,0

8380,0

11987,00