Single 602-RC-CY-J / -O

Speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy, 90°C, 600V, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC 

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC jednožilový vodič podle
    UL-Style 10107 a CSA AWM I/II A/B,
    žíla podle DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31
    (kromě 300 mm2)
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Jmenovité napětí
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø vodiče
    při pevném uložení 3x Ø vodiče
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6
    resp. IEC 60228 tř. 6,
    avšak u 185 mm2 až 300 mm2 zmenšený průměr jednotlivých drátů, max. 0,3 mm
  • izolace žíly ze speciálního PVC
    podle tř. 43, 90°C dle UL Std. 1581
    barva černá nebo zeleno-žlutá
  • stínění z měděného pocínovaného opletení, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi YM5
    podle DIN VDE 0207-5 a
    tř. 43, 90°C dle UL Std. 1581
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • odolný minerálním a syntetickým olejům
    a řezným kapalinám
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku 

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
  • podle UL Style 10107 / UL Std. 1581 /
    CSA-Std. C22.2 č. 210
     
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • 300 mm2 v souladu s DIN VDE 0281
  • obdobný nestíněný typ:
    Single 602-RC-J / -O
Použití
Jako vysoce flexibilní speciální jednožilový vodič pro vlečné řetězy k použití v suchých a vlhkých prostorech, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Tento jednožilový vodič, splňující dvě normy, nachází použití především při výrobě strojů určených pro export, u aplikací s častým namáháním zdvihem a ohybem u trvale se pohybujících částí stroje v robotové technice. Tyto vodiče doplněné měděným stíněním se velmi osvědčily pro nerušený přenos dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice. U aplikací, které přesahují standardní řešení vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití vodičů u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
RC = kabely pro robotiku.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

69631

1 G 10

8

10,0

130,0

230,0

69632

1 x 10

8

10,0

130,0

230,0

69633

1 G 16

6

11,1

190,0

300,0

69634

1 x 16

6

11,1

190,0

300,0

69635

1 G 25

4

12,3

260,0

420,0

69636

1 x 25

4

12,3

260,0

420,0

69637

1 G 35

2

15,1

405,0

615,0

69638

1 x 35

2

15,1

405,0

615,0

69639

1 G 50

1

17,2

560,0

825,0

69640

1 x 50

1

17,2

560,0

825,0

69641

1 G 70

2/0

19,0

780,0

1090,0

69642

1 x 70

2/0

19,0

780,0

1090,0

69643

1 G 95

3/0

22,0

1030,0

1395,0

69644

1 x 95

3/0

22,0

1030,0

1395,0

69645

1 G 120

4/0

23,6

1285,0

1770,0

69646

1 x 120

4/0

23,6

1285,0

1770,0

69647

1 G 150

300 kcmil

25,8

1570,0

1930,0

69648

1 x 150

300 kcmil

25,8

1570,0

1930,0

69649

1 G 185

350 kcmil

29,8

1940,0

2635,0

69650

1 x 185

350 kcmil

29,8

1940,0

2635,0

69651

1 G 240

500 kcmil

33,5

2530,0

3380,0

69652

1 x 240

500 kcmil

33,5

2530,0

3380,0

69653

1 G 300

600 kcmil

36,2

3140,0

4120,0

69654

1 x 300

600 kcmil

36,2

3140,0

4120,0