SiHF UL/CSA

certifikovaný dle UL-CSA, bezhalogenový, 150°C/ 600 V, vícežilový dvounormový silikonový kabel

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silikonový vícežilový kabel                                   se zvýšenou tepelnou odolností podle                                 UL Style 4476 a CSA AWM II A/B
  • Teplotní rozsah                                                               VDE -60°C až +180°C                                              (krátkodobě +220°C)                                                    UL/CSA: -50°C až +150°C
  • Jmenovité napětí                                                             VDE U0/U 300/500 V                                                        UL/CSA: U 600 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Izolační odpor                                                                    min. 200 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu                                                při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu                                     při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření                                                          až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle DIN VDE 0295 tř. 5,     BS 6360 tř. 5 resp. IEC 6028 tř. 5
  • izolace žil ze silikonového kaučuku
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308                        barevné nebo černé žíly s průběžným                              bílým potiskem číslic
  • u dvou žil hnědá, modrá
  • žíly stočeny v polohách s optimálními                            délkami zkrutu
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • vnější plášť ze silikonového kaučuku
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
  • výhody
    skoro žádné změny napěťové pevnosti                                a izolačního odporu i při vyšších teplotách,                       vysoký bod vzplanutí, v případě požáru                        zanechává izolující SiO2
  • odolný proti
    makromolekulárním olejům, rostlinným                                 a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům                   a chlordifenylu, zředěným kyselinám, louhům                       a solným roztokům, oxidantům, tropickým                             a povětrnostním vlivům, mořské vodě, kyslíku, ozónu
  • nepřítomnost halogenů
    podle DIN VDE 0482 část 267/                                           DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1 (odpovídá                        DIN VDE 0472 část 815)
  • chování při požáru, žádné šíření                                  plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2,                             DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá                     DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • při pevném uložení ukládat pouze v otevřených,            větraných potrubních systémech nebo kanálech.                  Jinak se následkem uzavřeného přívodu vzduchu                ve spojení s teplotami nad 90°C zhoršují                     mechanické vlastnosti silikonu.
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou                                          x = bez ochranné žíly
  • obdobný stíněný typ:                                                               SiHF-C-Si UL/CSA
Použití
Silikonové vícežilové kabely, aprobované podle UL a CSA. Jsou navrženy pro výrobce strojů, orientované na export, zejména do USA a Kanady. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se zvláště pro použití v elektrárnách. Také se výborně osvědčily v ocelárnách a válcovnách, soláriích a saunách, ve slévárnách, při stavbě lodí a letadel a také v cementárnách, sklářských a keramických závodech. Dále se silikonové kabely osvědčily ve světlometech a výkonných svítidlech, tepelných přístrojích všeho druhu. Pro dobré elastické vlastnosti izolace žil se používají jako flexibilní připojovací kabely.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

23214

2 x 0,5

20

7,7

9,6

73,0

23215

3 G 0,5

20

8,1

14,4

82,0

23216

4 G 0,5

20

8,8

19,2

98,0

23217

5 G 0,5

20

9,4

24,0

120,0

23218

6 G 0,5

20

10,4

28,8

131,0

23219

7 G 0,5

20

10,4

33,6

140,0

23220

8 G 0,5

20

10,8

38,4

183,0

23221

10 G 0,5

20

12,8

48,0

201,0

23222

12 G 0,5

20

13,4

57,6

241,0

23223

16 G 0,5

20

13,9

76,8

269,0

23224

18 G 0,5

20

14,4

86,4

311,0

23225

25 G 0,5

20

16,8

120,0

401,0

23226

2 x 1

17

8,2

19,2

88,0

23227

3 G 1

17

9,0

28,2

111,0

23228

4 G 1

17

10,0

38,4

130,0

23229

5 G 1

17

10,6

48,0

161,0

23230

6 G 1

17

11,4

57,6

182,0

23231

7 G 1

17

11,4

67,2

198,0

23232

8 G 1

17

12,4

76,8

251,0

23233

10 G 1

17

13,2

96,0

304,0

23234

12 G 1

17

14,4

115,2

343,0

23235

16 G 1

17

15,7

153,6

441,0

23236

18 G 1

17

16,6

172,8

492,0

23237

25 G 1

17

19,1

240,0

617,0

23238

2 x 1,5

16

9,1

28,8

117,0

23239

3 G 1,5

16

9,6

43,2

131,0

23240

4 G 1,5

16

10,6

57,6

166,0

23241

5 G 1,5

16

11,4

72,0

198,0

23242

6 G 1,5

16

12,4

86,4

240,0

23243

7 G 1,5

16

12,4

100,8

261,0

23244

8 G 1,5