SiHF

flexibilní silikonový kabel, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silikonový vícežilový kabel se                                    zvýšenou teplotní odolností v souladu s
    DIN VDE 0250 část 1 a
    DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Teplotní rozsah
    -60°C až +180°C
    (krátkodobě +220°C)
  • Mezní teplota na jádře,
    při provozu +180°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Izolační odpor
    min. 200 MOhm x km
  • Proudová zatížitelnost při
    okolní teplotě až +145°C
    podle DIN VDE 0100
    pro vyšší teploty platí:
    teplota okolí
    150°C - zatížitelnost 100%
    155°C - zatížitelnost 91%
    160°C - zatížitelnost 82%
    165°C - zatížitelnost 71%
    170°C - zatížitelnost 58%
    175°C - zatížitelnost 41%
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
  • měděné lanko pocínované, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,                                                         BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze silikonového kaučuku
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné                                                                                       - od 6 žil černé s průběžným bílým                                                   potiskem číslic
  • ochranný zeleno-žlutý vodič, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními                                                 délkami zkrutu
  • vnější plášť ze silikonového kaučuku
  • barva pláště: přednostně červenohnědá
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • Přednosti
    i při vysokých teplotách téměř žádné změny                                      pevnosti při průrazném napětí a izolačního odporu,                            vysoký bod vzplanutí, v případě požáru                                         zanechává izolující SiO2
  • odolný                                                                                     makromolekulárním olejům, rostlinným a
    živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům                                      a chlordifenylům, ředěným kyselinám, louhům a
    slaným roztokům, oxidačním prostředkům, tropickým
    a povětrnostním vlivům, mořské vodě,
    kyslíku, ozónu
  • Při pevném uložení pokládat pouze v otevřených,
    větraných potrubních systémech nebo kanálech.
    Jinak se při nedostatku vzduchu
    ve spojení s teplotami
    nad 90°C zhoršují mechanické
    vlastnosti silikonu.
         Zkoušky
  • nepřítomnost halogenů
    podle DIN VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • Chování při požáru
    žádné šíření požáru podle
    DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OB)
  • obdobný stíněný typ:
    SiHF-C-Si
Použití
Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelů vystaveny vysokým výkyvům teplot. Kvůli vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům je možné silikonové kabely používat jak při vysokých, tak také při nízkých teplotách až do -60°C. Jsou vhodné zejména pro použití v elektrárnách. Také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při stavbě letadel a lodí a rovněž v cementárnách, sklárnách a keramických závodech, u světlometů a vysoce výkonných svítidel a také u tepelných přístrojů všeho druhu. Díky elastickým vlastnostem izolace žil se používají jako pohyblivé připojovací kabely.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22989

2 x 0,5

5,6

9,6

42,0

20

22990

3 G 0,5

5,9

14,5

44,0

20

22940

3 x 0,5

5,9

14,5

44,0

20

22991

4 G 0,5

6,4

19,3

58,0

20

22941

4 x 0,5

6,4

19,3

58,0

20

22992

5 G 0,5

7,3

24,0

62,0

20

22942

5 x 0,5

7,3

24,0

62,0

20

22993

6 G 0,5

8,3

28,9

79,0

20

22994

7 G 0,5

8,1

33,7

85,0

20

22995

8 G 0,5

8,9

38,4

99,0

20

22996

10 G 0,5

10,0

48,1

124,0

20

22997

12 G 0,5

10,6

57,6

141,0

20

22998

16 G 0,5

12,1

76,7

186,0

20

22999

18 G 0,5

12,7

86,5

211,0

20

23000

25 G 0,5

15,2

120,0

271,0

20

23001

2 x 0,75

6,4

14,4

53,0

18

23002

3 G 0,75

6,8

21,6

63,0

18

23104

3 x 0,75

6,8

21,6

63,0

18

23003

4 G 0,75

7,6

29,0

83,0

18

23105

4 x 0,75

7,6

29,0

83,0

18

23004

5 G 0,75

8,5

36,0

101,0

18

22943

5 x 0,75

8,5

36,0

101,0

18

23005

6 G 0,75

9,2

43,0

115,0

18

23006

7 G 0,75

9,2

50,0

124,0

18

23127

8 G 0,75

9,9

57,7

138,0

18

23128

10 G 0,75

11,1

72,1

156,0

18

23129

12 G 0,75

12,2

86,5

185,0

18

23130

16 G 0,75

13,7

115,2

218,0

18

23131

18 G 0,75

14,6

129,7

260,0

18

23132

25 G 0,75

17,2

180,0

370,0

18

23007

2 x 1

6,6

19,0

59,0

17

23008

3 G 1

7,0

29,0

77,0

17

22944

3 x 1

7,0

29,0

77,0

17

23009

4 G 1

7,8

38,0

94,0

17

22945