SiHF-C-Si

stíněný silikonový kabel, doporučený pro EMC, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silikonový vícežilový kabel se zvýšenou tepelnou odolností v souladu s DIN VDE 0250 část 1 a
    DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Teplotní rozsah -60°C až +180°C (krátkodobě +220°C)
  • Mezní teplota jádra za provozu +180°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Izolační odpor min. 200 MOhm x km
  • Proudová zatížitelnost při teplotě okolí do +145°C podle DIN VDE 0100 pro vyšší teploty platí: 150°C - zatížitelnost 100% 155°C - zatížitelnost 91% 160°C - zatížitelnost 82% 165°C - zatížitelnost 71% 170°C - zatížitelnost 58% 175°C - zatížitelnost 41%
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Ø kabelu při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze silikonového kaučuku
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308 - do 5 žil barevné značení - od 6 žil černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze silikonového kaučuku
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze silikonového kaučuku
  • barva pláště: přednostně červenohnědá
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný makromolekulárním olejům, rostlinným a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům a chlordifenylům, ředěným kyselinám, louhům a slaným roztokům, oxidantům, tropickým vlivům, mořské vodě, kyslíku, ozónu
  • při pevné instalaci se pokládá pouze v otevřených, větraných potrubních systémech nebo kanálech. Jinak se při omezení přívodu vzduchu ve spojení s teplotami nad 90°C snižují mechanické vlastnosti silikonu

Zkoušky

  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482 část 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
  • chování při požáru žádné šíření plamene, zkouška podle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly
  • obdobný nestíněný typ:
    SiHF
Použití
Silikonové kabely se používají všude tam, kde jsou izolace kabelu vystaveny kolísání vysokých teplot. Pro vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům mohou být silikonové kabely použity jak při vysokých, tak při nízkých teplotách až do -60°C. Zejména jsou vhodné pro použití v elektrárnách, také v hutích, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při stavbě letadel a lodí a také v cementárnách, sklárnách a keramických závodech, ve světlometech a vysoce výkonných svítidlech a tepelných přístrojích všeho druhu. Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální flexibilní silikonový vícežilový kabel chráněný před rušením pro výše uvedené účely použití.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

23151

2 x 0,5

8,0

55,5

101,0

20

23152

3 G 0,5

8,3

60,8

118,0

20

23153

4 G 0,5

9,1

66,5

131,0

20

23154

5 G 0,5

9,9

81,6

153,0

20

23155

7 G 0,5

10,9

92,2

173,0

20

23156

10 G 0,5

12,8

124,0

242,0

20

23157

12 G 0,5

13,5

134,4

263,0

20

23158

16 G 0,5

15,1

170,2

326,0

20

23159

18 G 0,5

15,9

181,0

351,0

20

23291

25 G 0,5

18,5

230,1

348,0

20

23160

2 x 0,75

9,0

61,4

124,0

18

23161

3 G 0,75

9,4

69,1

136,0

18

23162

4 G 0,75

10,4

86,7

159,0

18

23163

5 G 0,75

11,3

95,2

180,0

18

23164

7 G 0,75

12,0

113,3

212,0

18

23165

10 G 0,75

13,9

165,2

306,0

18

23166

12 G 0,75

15,2

180,3

333,0

18

23167

16 G 0,75

16,9

212,2

418,0

18

23168

18 G 0,75

18,0

282,1

453,0

18

23292

25 G 0,75

20,8

297,4

468,0

18

23169

2 x 1

9,4

66,7

132,0

17

23170

3 G 1

9,8

86,2

153,0

17

23171

4 G 1

11,1

96,8

173,0

17

23172

5 G 1

12,0

108,3

202,0

17

23173

7 G 1

12,7

141,2

243,0

17

23174

10 G 1

14,7

190,0

238,0

17

23175

12 G 1

15,8

209,8

371,0

17

23176

16 G 1

17,4

251,8

468,0

17

23177

18 G 1

18,5

297,4

526,0

17

23293

25 G 1

21,8

329,0

559,0

17

23178

2 x 1,5

10,8

87,7

172,0

16

23179

3 G 1,5

11,2

103,5

198,0

16

23180

4 G 1,5

12,0

131,7

235,0

16

23181

5 G 1,5

12,8

148,5

281,0

16

23182

7 G 1,5

13,6

193,4

345,0

16

23183

10 G 1,5

14,7

268,5

482,0

16

23184

12 G 1,5

15,8

298,4

531,0

16

23185

16 G 1,5

17,4

362,3

662,0

16

23186

18 G 1,5

20,6

394,0

720,0

16

23294

25 G 1,5

24,2

488,2

791,0

16

23187