SiF/GL, SiD, SiD/GL

jednožilové silikonové vodiče, bezhalogenové

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silikonový jednožilový vodič se zvýšenou odolností proti teplotám v souladu s DIN VDE 0250 část 1 a část 502
  • Teplotní rozsah -60°C až +180°C (krátkodobě +220°C)
  • Mezní teplota jádra za provozu +180°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Minimální poloměr ohybu 15x průměr vodiče (SiD pouze pro pevné ukládání)
  • Odolnost proti záření až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
Typ SiF/GL
  • měděné jádro pocínované, od 0,5 mm2 podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř.5 resp. IEC 60228 tř. 5, u 0,25 mm2 = 14x0,15 mm
  • izolace žíly ze silikonu
  • opletení ze skelné příze
Typ SiD
  • měděné jádro plné pocínované se silikonovou izolací
Typ SiD/GL
  • jako u SiD, avšak s přídavným opletením ze skelné příze
Vlastnosti
  • odolný makromolekulárním olejům, rostlinným a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům a chlordifenylům, zředěným kyselinám, louhům a slaným roztokům, oxidantům, tropickým vlivům, mořské vodě, kyslíku, ozónu
  • korozivita plynů hoření (bezhalogenovost) podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • hořlavost žádné šíření požáru, zkouška podle VDE 048-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • vysoký bod vzplanutí
  • při pevném uložení je nutné vodiče ukládat pouze v otevřených, větraných potrubních systémech nebo kanálech. Jinak se při nedostatku vzduchu ve spojení s teplotami nad 90°C zhoršují mechanické vlastnosti silikonu.
Poznámka
  • Při objednání doplňte prosím příslušné číslo výrobku číselným znakem pro barvu vodiče: 00 = zelená, 01 = černá, 02 = červená, 03 = modrá, 04 = hnědá, 05 = bílá, 06 = šedá, 07 = fialová, 08 = žlutá, 09 = oranžová, 10 = transparentní, 11 = růžová, 12 = béžová, 13 = dvoubarevná
Použití
Jako speciální vodič odolný vysokým, resp. nízkým teplotám. Především se používá v ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí, v cementárnách, sklářských a keramických závodech. Vodiče jsou bezhalogenové a hodí se zejména pro použití v elektrárnách.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

SiF/GL

Obj. č.

Jmenovitý
průřez

mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

47001

0,25

2,4

2,4

7,7

24

47002

0,5

2,5

4,8

12,4

20

47003

0,75

2,8

7,2

16,2

18

47004

1

2,9

9,6

18,2

17

47005

1,5

3,2

14,4

23,4

16

47006

2,5

3,8

24,0

35,2

14

47007

4

4,6

38,0

53,5

12

47008

6

5,4

58,0

77,4

10

47009

10

7,6

96,0

129,2

8

47010

16

8,4

154,0

198,4

6

47011

25

10,2

240,0

303,0

4

47012

35

11,3

336,0

413,2

2

47013

50

13,4

480,0

577,8

1