SiD

silicon single cores, halogen-free

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silikonový jednožilový vodič se zvýšenou odolností proti teplotám v souladu s DIN VDE 0250 část 1 a část 502
  • Teplotní rozsah -60°C až +180°C (krátkodobě +220°C)
  • Mezní teplota jádra za provozu +180°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Minimální poloměr ohybu 15x průměr vodiče (SiD pouze pro pevné ukládání)
  • Odolnost proti záření až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
Typ SiF/GL
  • měděné jádro pocínované, od 0,5 mm2 podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř.5 resp. IEC 60228 tř. 5, u 0,25 mm2 = 14x0,15 mm
  • izolace žíly ze silikonu
  • opletení ze skelné příze
Typ SiD
  • měděné jádro plné pocínované se silikonovou izolací
Typ SiD/GL
  • jako u SiD, avšak s přídavným opletením ze skelné příze
Vlastnosti
  • odolný makromolekulárním olejům, rostlinným a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům a chlordifenylům, zředěným kyselinám, louhům a slaným roztokům, oxidantům, tropickým vlivům, mořské vodě, kyslíku, ozónu
  • korozivita plynů hoření (bezhalogenovost) podle VDE 0482 část 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
  • hořlavost žádné šíření požáru, zkouška podle VDE 048-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • vysoký bod vzplanutí
  • při pevném uložení je nutné vodiče ukládat pouze v otevřených, větraných potrubních systémech nebo kanálech. Jinak se při nedostatku vzduchu ve spojení s teplotami nad 90°C zhoršují mechanické vlastnosti silikonu.
Poznámka
  • Při objednání doplňte prosím příslušné číslo výrobku číselným znakem pro barvu vodiče: 00 = zelená, 01 = černá, 02 = červená, 03 = modrá, 04 = hnědá, 05 = bílá, 06 = šedá, 07 = fialová, 08 = žlutá, 09 = oranžová, 10 = transparentní, 11 = růžová, 12 = béžová, 13 = dvoubarevná
Použití
Jako speciální vodič odolný vysokým, resp. nízkým teplotám. Především se používá v ocelárnách a válcovnách, slévárnách, při výrobě letadel a lodí, v cementárnách, sklářských a keramických závodech. Vodiče jsou bezhalogenové a hodí se zejména pro použití v elektrárnách.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

SiD

Art.-Nr.

Ader-
farbe

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Litzenaufbau

(Richtwert)

n x Draht-Ø

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

46100

grün

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46101

sw

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46102

rot

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46103

blau

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46104

braun

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46105

weiß

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46106

grau

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46107

vio

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46108

gelb

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46109

or

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46110

trans

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46111

rosa

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46112

beige

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46113

2-farb

0,2

0 x 0

1,7

1,9

4,2

22,00

46200

grün

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46201

sw

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46202

rot

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46203

blau

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46204

braun

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46205

weiß

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46206

grau

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46207

vio

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46208

gelb

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46209

or

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46210

trans

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46211

rosa

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46212

beige

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46213

2-farb

0,28

0 x 0

1,8

2,7

5,1

19,00

46300

grün

0,5

0 x 0

2,0

4,8

7,5

25,00

46301

sw

0,5

0 x 0

2,0

4,8

7,5

25,00

46302

rot

0,5

0 x 0

2,0

4,8

7,5

25,00

46303

blau

0,5

0 x 0

2,0

4,8

7,5

25,00

46304

braun

0,5

0 x 0

2,0

4,8

7,5

25,00

46305

weiß