SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX dvounormové

kabely senzorů / aktorů a distribuční kabely, PVC, PVC/PUR, PUR

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC resp. PUR kabely podle                                 
    - UL-Style 2464 pro PVC                                                       
    - UL-Style 20233 pro PUR
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    do 0,25 mm2 1200 V
    od 0,34 mm2 2000 V
  • Minimální poloměr ohybu                                                
    PVC 15x Ø kabelu
    PVC/PUR 10x Ø kabelu 
    PUR 7,5x Ø kabelu
Konstrukce

PVC kabely

  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
  • značení žil viz tabulku níže
  • vnější plášť ze speciálního PVC

PUR kabely

  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PVC
  • značení žil viz tabulku níže
  • vnější plášť z PUR

výrobky č. 79907, 75642, 79850

  • konstrukce jako SENSORFLEX®                                                                          dvounormový
  • izolace žil z polypropylenu
Vlastnosti

PVC kabely

  • rozsáhle odolné olejům;
    odolnost proti olejům / chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • PVC samozhášivé a odolné šíření plamene
    podle VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 

PUR kabely

  • nízká přilnavost, extrémně odolné oděru, hydrolýze a mikrobům

Zvláštnost:

  • kabely s vysoce flexibilní konstrukcí jader tř. 6 jsou vhodné pro vlečné řetězy
  • typy kabelů s materiálem pláště PVC/PUR mají vnitřní PVC plášť a nad ním v jedné operaci nastříkaný PUR plášť
Poznámka
  • všechny další průřezy můžete na vyžádání získat rovněž s aprobací UL/CSA
Použití

Kabely pro decentralizovanou instalační a řídící techniku. Tyto kabely se používají v konektorových systémech pro senzory a aktory. Ve spojení s nastříknutými kruhovými konektory a namontovanými boxy senzorů/aktorů představují ve výrobních systémech důležitý spojovací prvek mezi periferií a PLC. Konfekcionované kabely nabízejí tak v celém zpracovatelském průmyslu, zejména v oblasti automatizační techniky zajímavé možnosti ke snižování nákladů. Kde bylo dříve nutné provádět časově náročnou kabeláž rozvaděčů a strojů, je nyní možné díky sběrnicové technologii přesunout periferní rozhraní z rozvaděče na stroje a zařízení. Přesunutím bodů E/A na periferii zařízení je možné významně snížit náklady na instalaci.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet

SENSORFLEX dvounormové

Obj. číslo

Konstrukce

Č. AWG

Barva pláště

Počet žil
x průřez
mm²

Materiál
pláště

Barvy žil

Z
jemných
drátů

Vysoce
ohebný **

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

78284

šedá RAL 7001

3 x 0,25

PUR

hnědá, modrá, černá

X

4,4

7,2

18,0

24

79907

šedá RAL 7001

4 x 0,25

PUR

hnědá, modrá, černá, bílá

X

4,7

9,6

18,0

24

78286

šedá RAL 7001

6 x 0,25

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá, šedá, růžová

X

5,2

14,4

36,0

24

76345

šedá RAL 7001

3 x 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá

X

4,9

9,8

30,0

22

76347

šedá RAL 7001

4 x 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá

X

5,2

13,1

43,0

22

76348

šedá RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

5,9

16,4

54,0

22

76349

šedá RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

5,9

16,4

54,0

22

79850

šedá RAL 7001

5 G 0,34

PUR

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

5,9

16,4

54,0

22

78287

šedá RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

JZ, černé žíly s bílým číslováním + zeleno-žlutá žíla

X

5,9

16,4

54,0

22

78288

šedá RAL 7001

3 G 0,75

PUR

JZ, černé žíly s bílým číslováním + zeleno-žlutá žíla

X

5,9

21,6

58,0

18

76351

šedá RAL 7001

3 G 0,75

PVC

hnědá, modrá, zeleno-žlutá

X

6,7

28,8

88,0

18

73571

šedá RAL 7001

3 G 0,75

PVC

JZ, černé žíly s bílým číslováním + zeleno-žlutá žíla

X

6,7

21,6

58,0

18

75642

černá RAL 9005

3 G 0,75

PUR

JZ, černé žíly s bílým číslováním + zeleno-žlutá žíla

X

5,9

21,6

58,0

18

74551

šedá RAL 7001

4 G 0,75

PUR

JZ, černé žíly s bílým číslováním + zeleno-žlutá žíla

X

6,9

29,0

66,0

18

78289

šedá RAL 7001

4 G 0,75

PVC/PUR

JZ, černé žíly s bílým číslováním + zeleno-žlutá žíla

X

7,0

29,0

66,0

18

78290

šedá RAL 7001

2 x 1

PVC

černé s číslováním 1-2

X

7,2

19,2

56,0

17

77352

černá RAL 9005

2 x 1

PVC

černé s číslováním 1-2

X

7,2

19,2

56,0

17

76350

šedá RAL 7001

11 G 1

PVC/PUR

černé s číslováním 1-8,hn., mod., zel., žl.

X

12,0

105,6

225,0

17

78291

šedá RAL 7001

2 x 1,5

PVC

hnědá, modrá

X

6,8

29,0

75,0

16

73587

šedá RAL 7001

3 G 1,5

PVC

hnědá, modrá, zeleno-žlutá

X

6,9

44,0

94,0

16