SENSORFLEX®

kabely pro senzory a aktory s PVC , PUR nebo PVC/PUR pláštem

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsahpři flexibilním použití -5°C až +80°Cpři pevném uložení -30°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětído 0,25 mm2 350 Vod 0,34 mm2 500 V
  • Střídavé zkušební napětído 0,25 mm2 1200 Vod 0,34 mm2 2000 V
  • Minimální poloměr ohybuSENSORFLEX® PUR 7,5x Ø kabeluSENSORFLEX® PVC/PUR 7,5x Ø kabeluSENSORFLEX® PVC cca 15x Ø kabelu
Konstrukce
SENSORFLEX®PVC
  • měděné jádro holé, podleDIN VDE 0295 tř. 5 nebo tř. 6, jemně nebovelmi jemně laněné, BS 6360 tř. 5 nebo tř. 6IEC 60228 tř. 5 nebo tř. 6
  • izolace žil z PVC
  • značení žil viz tabulku níže
  • vnější plášť ze speciálního PVC
SENSORFLEX® PUR
  • měděné jádro holé, podleDIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PVC
  • značení žil viz tabulku níže
  • vnější plášť z PUR
SENSORFLEX®PVC/PUR
  • konstrukce jako u SENSORFLEX® PVC
  • vnitřní PVC plášť s tandemově nastříkaným PUR pláštěm
Vlastnosti
SENSORFLEX®PVC
  • rozsáhle odolný olejům; chemická odolnost(viz tabulka Technické informace)
  • PVC samozhášivé a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídáDIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
SENSORFLEX®PUR
  • nízká přilnavost, extrémně odolný oděru,hydrolýze a mikrobům
Zvláštnost:
  • kabely s vysoce flexibilní konstrukcí jádratř. 6 jsou vhodné pro použitíve vlečných řetězech
  • tyto kabely jsou vyrobeny podlesměrnic o vysoké kvalitě a svým žlutýmpláštěm opovídají standardu DESINA®

Barva pláště žlutá (RAL 1021)podle DESINA®

Poznámka
  • všechny kabely je možné také dodat s aprobací UL/CSA a s měděným stíněním
  • k dodání i v radiačně zesítěném provedení
  • DESINA®: vysvětlení viz úvodní část katalogu
Použití
Pro decentralizovanou instalační a řídící techniku. Tyto kabely se používají pro aktory a senzory v konektorových systémech. Ve spojení s nalisovanými kruhovými konektory a namontovanými boxy aktorů/senzorů představují ve výrobním procesu důležitý spojovací prvek mezi periferií a programovatelným řídícím systémem. Konfekcionované kabely nabízejí v celém zpracovatelském průmyslu, zejména v oblasti automatizační techniky, zajímavé možnosti pro snižování nákladů. Kde bylo dříve nutné provádět časově náročnou kabeláž v rozvaděčových skříních a ve strojích, umožňuje dnes technologie provozní sběrnice přemístění periferních rozhraní z rozvaděčů do strojů a zařízení. Přemístěním bodů I/O do periferie zařízení lze výrazně snížit náklady na instalaci.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Konstrukce

Č. AWG

žlutý

oranžový

šedý

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Materiál
pláště

Barvy žil

Z
jemných
drátů

Vysoce
ohebný **

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

76061

76076

73473

3 x 0,25

PVC

hnědá, modrá, černá

X

4,4

7,2

22,0

24

76062

76077

73466

3 x 0,25

PUR

hnědá, modrá, černá

X

4,4

7,2

22,0

24

76063

76078

73474

4 x 0,25

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá

X

4,7

9,6

26,0

24

76064

76079

73471

4 x 0,25

PUR

hnědá, modrá, černá, bílá

X

4,7

9,6

26,0

24

76065

76080

76094

5 G 0,25

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

4,8

12,0

30,0

24

76066

76081

76095

5 G 0,25

PVC/PUR

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

4,8

12,0

30,0

24

76071

76086

73472

3 G 0,34

PVC/PUR

hnědá, modrá, zeleno-žlutá

X

4,9

9,8

30,0

22

76070

76085

76099

3 x 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá

X

4,9

9,8

30,0

22

73485

76087

73368

4 x 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá

X

5,2

13,1

43,0

22

73484

76088

72973

4 x 0,34

PVC/PUR

hnědá, modrá, černá, bílá

X

5,2

13,1

43,0

22

78240

78241

73728

5 x 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá, šedá

X

5,9

16,4

54,0

22

76072

76089

73657

5 G 0,34

PVC

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

5,9

16,4

54,0

22

73870

76090

73548

5 G 0,34

PVC/PUR

hnědá, modrá, černá, bílá, zeleno-žlutá

X

5,9

16,4

54,0

22