Sběrnicové kabely BUS

Sbernicový kabel koaxiální 50 Ohm, PUR

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

19x0,18/ 2,95mm 50 Ohm

Popis

Bus Cable Coax PUR Drag Chain, 50 Ohm

Hodnoty tabulka

Frequenz

(MHz)

50

100

200

300

500

800

900

1000 1800 2000

Dämpfung

(db/100m)

11,5

16,5

24,0

30,0

40,0

52,0

59,0

65,0 105,0 112,0
Aplikace

Tento koaxiální kabel speciálne navržený pro extrémní prumyslové aplikace se výborne hodí pro vysoce flexibilní použití jako je jeho uložení ve vlecných retezech.

Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

804299

19x0,18/ 2,95mm 50 Ohm