Sběrnicové kabely BUS

Sbernicový kabel USB L 2,0, PUR

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2xAWG24 + 1x2xAWG20
Popis
Sběrnicový kabel USB L 2.0, PUR
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

1

24

48

96

200

400

Útlum

(dB/100m)

2,6

14,0 21,0 30,0 45,0 69,0
Aplikace

HELUKABEL® USB BUS L k vlečným řetězum pro trvalý pohyb při délkách použití až do max. 10 m bez regeneračního zesilovače. Používání běžných USB kabelů v co nejkratší době skončí, neboť nejsou konstruovány pro trvalý pohyb a vyžadují k tomu po 5 metrech regenerační zesilovač. Z tohoto důvodu HELUKABEL® vyvinul tento speciální kabel s větším průřezem. Na základě použitého PUR pláště je kabel velice odolný proti běžným olejům, tukům a řezným kapalinám.

Detaily
Platné normy: USB-Standard 2.0
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802470

1x2xAWG24 + 1x2xAWG20