Satelitní koaxiální kabely

do 2150 MHz, pro satelitní přijímače, dvojitě stíněné

Fotografie výrobku
Poznámka
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • AL=hliník, ALPR=polyesterová fólie oboustranně povrstvená hliníkem,
    Cu=měď, CuR=měděná trubka svařená, CuW=ocel s mědí, F=páska, G=opletení, PE=polyetylen, PEH=izolace z pěnového polyetylenu, PVC=polyvinylchlorid, vz=pocínovaný
Downloads
Data sheet

Typ

1,1/5,0 ALG

1,65/7,2 ALG

SAT-MINI 1

DUO 2x0,7/2,9

QUADRO 4x0,7/2,9

Obj. číslo

40150

40151

40159

40168

40169

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

1,1   Cu, pocínovaný

1,6   Cu, holý

0,8   Cu, holý

0,65   Cu, holý

0,65   Cu, holý

Ø izolace mm

5   PE pěna

7,2   PE pěna

3,5   PE pěna

3   PE pěna

3   PE pěna

Barvy žil

-

-

-

-

-

Vnější vodič

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

-

-

-

-

-

Vnější plášť

PVC

PE

PVC

PVC

PVC

Barva pláště

bílá

černá

bílá

bílá

bílá

Vnější Ø cca mm

6,8

10,1

5,4 x 10,8

8,6 x 4,3

20,0 x 4,3

Malý poloměr ohybu cca mm

40

60

40

35

80

Hmotnost cca kg / km

49

81

62

40

82

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

Kapacita pF/m

55

55

55

55

55

Faktor zkrácení v/c

0,82

0,82

0,82

0,8

0,8

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

5

3,7

8

8,9

8,9

200 MHz

7,3

5,1

11,5

13,5

13,5

500 MHz

13

9

18,5

22

22

800 MHz

17,2

11,8

23,5

28

28

950 MHz

19,5

13,6

25,5

31,5

31,5

1350 MHz

23,5

16,8

31

37

37

1750 MHz

27,6

19,7

35,5

42,3

42,3

2050 MHz

30

22

39,5

45,9

45,9

2150 MHz

31

22,5

43

50,4

50,4

min. útlum nestejnorodosti (dB) mezi

30 a 300 MHz

28

31

27

20

20

300 a 600 MHz

28

30

25

17

18

600 a 960 MHz

26

30

20

17

15

960 a 2050 MHz

24

28

20

-

-

 

Odpor stejnosměrného proudu při 20°C

Vnitřní vodič max. Ohm/km

18

9

36

110

52

Vnější vodič max. Ohm/km

20

12

28

22

26

max. provozní napětí (V)

-

-

-

-

-

 

Rozměr stínění (dB)

50 a 100 MHz ≥

75

80

78

75

75

100 a 500 MHz ≥

75

85

78

75

75

500 a 1000 MHz ≥

75

85

75

75

75

1000 a 2050 MHz ≥

75

78

75

75

75

 

Schválení poštou

G670010A

G622016B

-

-

-

Hmotnost mědi kg/km

10,0

35,0

30,0

16,0

32,0