Satelitní koaxiální kabely

pro digitální TV, účinost stínění >90dB / >95dB, pro satelitní přijímače, dvojité stínění

Fotografie výrobku
Poznámka
  • Materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • ALPR=polyesterová fólie oboustranně povrstvená hliníkem, Cu=měď, CuR=měděná trubka svařovaná, F=páska, FRNC=Fire Resistant Non Corrosive (odolný působení plamene, nekorozivní), G=opletení, PE=polyetylen, PEE=pěnový polyetylen, PEG=polyetylen fyzikálně napěněný, PEH=izolace z pěnového polyetylenu, PIB=polyisobutylen, PVC=polyvinylchlorid, vz=pocínovaný
Downloads
Data sheet

Použití

Vnitřní

vnitřní/vnější

vnitřní/vnější

Vnitřní

Zemní kabely

Vnitřní

vnitřní/vnější

Vnitřní

Typ

0,7/2,9

0,7/4,5

0,8/3,5

1,1/5,0

1.6/7,0

1,1/5,0

FRNC

1,1/5,0

FRNC

1,6/7,0

FRNC

Obj. číslo

40015

40016

40085

40017

40018

40019

40021

40020

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

0,65

Cu, holý

0,75

Cu, pocínovaný

0,8

Cu, holý

1,13

Cu, holý

1,63

Cu, holý

1,13

Cu, holý

1,13

Cu, holý

1,63

Cu, holý

Ø izolace mm

3   Pěnový polyetylen

4,5   Pěnový polyetylen

3,5   Pěnový polyetylen

4,8   Pěnový polyetylen

7,1   Pěnový polyetylen

4,8   Pórovitý pěnový PE

4,8   Pórovitý pěnový PE

7,1   Pěnový polyetylen

Vnější vodič

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Stínění - ALPR

Fólie

Fólie

Fólie

Fólie

Fólie

Fólie

Fólie

Fólie

2. Stínění - Cu opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Opletení

Vnější plášť

PVC

PVC

PVC

PVC

PE

FRNC

FRNC

FRNC

Barva pláště

bílá

bílá

bílá

bílá

černá

bílá

černá

bílá

Vnější Ø cca mm

4,3

6,6

5,0

6,9

10,3

6,8

6,8

10,0

Malý poloměr ohybu cca mm

43

35

50

45

60

48

48

60

Hmotnost cca kg / km

20

40

32

47

110

47

47

110

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 2

Kapacita pF/m

55

67

53

55

55

53

55

53

Faktor zkrácení v/c

0,8

0,66

0,8

0,8

0,85

0,85

0,8

0,85

Útlum při 20°C

(dB/100m)

100 MHz

8,1

7,1

6,3

4,9

3

4,7

4,9

3,8

200 MHz

13,3

10,4

11,5

7,7

6,1

7

7,2

5,5

450 MHz

20,9

16,8

17,1

11,6

9

11,5

11,6

8,6

800 MHz

-

25

-

-

-

17

-

12,1

1000 MHz

31,5

27,4

26,5

18,9

14,3

18,1

18,9

13,2

1750 MHz

42,2

37,4

36,4

26,6

20,1

25

26,6

17,5

2050 MHz

45,8

40,5

39,7

28,2

22,5

27,3

28,2

19

2250 MHz

49,9

44,3

43,1

29,5

24

28

29,5

19,9

2400 MHz

55,5

45

-

31,9

-

29,3

31,9

22,5

min. útlum nestejnorodosti (dB) mezi

30 a 300 MHz

20

20

35

25

40

25

40

25

300 a 600 MHz

18

18

35

18

35

18

40

18

600 a 960 MHz

16

18

30

17

35

17

35

17

960 a 1750 MHz

-

-

30

15

30

15

30

15

 

Odpor stejnosměrného proudu při 20°C

Vnitřní vodič max. Ohm/km

52

110

36

18

9

18

18

9

Vnější vodič max. Ohm/km

29

22

28

14

21

14

14

21

max. provozní napětí (V)

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Rozměr stínění (dB)

50 a 100 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

100 a 500 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

500 a 1000 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

1000 a 2050 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

 

Hmotnost mědi kg/km

8,0

9,0

9,0

15,0

32,0

15,0

15,0

15,0