RE-2Y(St)Yv

počítačový kabel, zesílený vnější plášť, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil z PE
  • Odpor jádra0,5 mm2: max. 39,2 Ohm/km0,75 mm2: max. 24,6 Ohm/km1,3 mm2: max. 14,2 Ohm/km
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +50°Cpři pevném uložení -40°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí max. 300 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 2000 Vžíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpormin. 5 GOhm x km
  • Prozní kapacita při 800 Hzžíla/žíla 0,5 mm2: 60 nF/kmu 1- a 2-párových 75 nF/kmžíla/žíla 0,75 mm2: 65 nF/kmu 1- a 2-párových 110 nF/kmžíla/žíla 1,3 mm2: 75 nF/kmu 1- a 2-párových 100 nF/km
  • Indukčnost max. 0,75 mH/km
  • Útlum přeslechupři 60 kHz min. 0,88 dB/km
  • Minimální poloměr ohybu7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, vícedrátové
  • konstrukce jádra u:0,5 mm2 = 7x0,3 mm0,75 mm2 = 7x0,37 mm1,3 mm2 = 7x0,49 mm
  • izolace žil z PE
  • žíly barevnés potiskem číslic 1/1, 2/2 atd.pár: žíla a = ČER; žíla b = BÍtrojka: žíla a = ČER; žíla b = BÍ;žíla c = ČERV
  • žíly stočeny do párů nebo trojeks optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách
  • 1 komunikační žíla 0,5 mm2, izolovaná PE,oranžová (u vícepárového provedení)
  • ovinutí fólií
  • statické stínění (St) z hliníkové fóliekašírované plastem
  • Cu příložné lanko pocínované 0,5 mm2 = 7x0,3 mm
  • vnější plášť z PVC, zesílený,černý (RAL 9005) nebo modrý (RAL 5015)
  • s vyznačením metrování
  • tloušťka stěny pláště podle VDE 0816 část 1,tabulka 7, řada 1
Vlastnosti
  • statické stínění chrání páry před vnějšímielektrickými rušivými poli
  • nízký útlum a nízké provozní kapacityumožňují dlouhé přenosové vzdálenostia krátké doby náběhu impulzů
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • samozhášivý a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • množství mědi se udává včetně komunikační žílya příložného lanka
  • ovládací kabely s modrým pláštěm,viz flexibilní ovládací kabely
  • s modrým pláštěm použitelnýpro instalaci v prostorech s nebezpečímvýbuchu s typem vznícení -i- podleDIN EN 60079-14 oddíl 12.2.2(VDE 0165 část 1)
Použití
Počítačové kabely se používají pro zpracování dat a pro řízení procesů. Kabely jsou vhodné pro pevné uložení v suchých a vlhkých prostorech, ale i ve venkovním prostředí a pro ukládání do země.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

20099

1 x 2 x 0,5

černá

8,2

15,0

74,0

20

20100

2 x 2 x 0,5

černá

10,2

30,0

117,0

20

20101

4 x 2 x 0,5

černá

11,5

50,0

140,0

20

20233

6 x 2 x 0,5

černá

12,6

70,0

190,0

20

20102

8 x 2 x 0,5

černá

13,8

90,0

215,0

20

20103

10 x 2 x 0,5

černá

14,9

110,0

220,0

20

20104

12 x 2 x 0,5

černá

15,7

130,0

280,0

20

20105

16 x 2 x 0,5

černá

17,5

170,0

352,0

20

20106

20 x 2 x 0,5

černá

18,8

210,0

385,0

20

20107

24 x 2 x 0,5

černá

20,2

250,0

468,0

20

20108

36 x 2 x 0,5

černá

24,1

370,0

656,0

20

20109

48 x 2 x 0,5

černá

27,5

490,0

854,0

20

20149

1 x 2 x 0,75

černá

7,9

20,0

74,0

18

20150

2 x 2 x 0,75

černá

10,6

35,0

123,0

18

20151

4 x 2 x 0,75

černá

11,8

65,0

164,0

18

20152

8 x 2 x 0,75

černá

14,6

125,0

258,0

18

20153

10 x 2 x 0,75

černá

16,1

154,0

305,0

18

20154

12 x 2 x 0,75

černá

17,0

185,0

350,0

18

20155

16 x 2 x 0,75

černá

19,0

245,0

445,0

18

20156

20 x 2 x 0,75

černá

21,5

298,0

520,0

18

20157

24 x 2 x 0,75

černá

23,2

365,0

620,0

18

20158

36 x 2 x 0,75

černá

28,2

532,0

940,0

18

20159

48 x 2 x 0,75

černá

32,0

708,0

1250,0

18

20125

1 x 2 x 1,3

černá

9,4

31,0

102,0

-

20132

1 x 3 x 1,3

černá

9,7

44,0

116,0

-

20126

2 x 2 x 1,3

černá

11,7

62,0

161,0

-

20127

4 x 2 x 1,3

černá

13,5

114,0

230,0

-

20234

6 x 2 x 1,3

černá

16,0

168,0

310,0

-

20128

8 x 2 x 1,3

černá

17,1

218,0

377,0

-

20129

12 x 2 x 1,3

černá

19,3

322,0

515,0

-

20130

16 x 2 x 1,3

černá

22,0

426,0

656,0

-

20131

24 x 2 x 1,3

černá

26,5

684,0

952,0

-

20235

1 x 2 x 0,5

modrá

8,2

15,0

74,0

20

20236

2 x 2 x 0,5

modrá

10,2

30,0

117,0

20

20237

4 x 2 x 0,5

modrá

11,5

50,0

140,0

20

20238

6 x 2 x 0,5

modrá

12,6

70,0

190,0

20

20239

8 x 2 x 0,5

modrá

13,8

90,0

215,0

20

20240

10 x 2 x 0,5

modrá

14,9

110,0

220,0

20

20241

12 x 2 x 0,5

modrá

15,7

130,0